Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EGZ-6-5 |
EGZ-6-10 |
EGZ-6-15 |
EGZ-10-5 |
EGZ-10-10 |
EGZ-10-15 |
EGZ-16-5 |
EGZ-16-10 |
EGZ-16-15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pneumatischer Anschluss | Min. Betriebsdruck (bar) | Hub (mm) | Kolben-Durchmesser (mm) | Theoretische Kraft bei 6 bar (N) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N) | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.38 € | 1 | 3 Arbeitstage | M3 | 2 | 5 | 6 | 14 | 14,7 | 15033 | ||
38.71 € | 1 | 3 Arbeitstage | M3 | 2 | 10 | 6 | 14 | 13,9 | 15034 | ||
40.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | M3 | 2 | 15 | 6 | 14 | 13,9 | 15035 | ||
49.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | M5 | 1,5 | 5 | 10 | 42 | 42 | 15036 | ||
51.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | M5 | 1,5 | 10 | 10 | 42 | 42 | 15037 | ||
53.29 € | 1 | 3 Arbeitstage | M5 | 1,5 | 15 | 10 | 42 | 42 | 15038 | ||
65.54 € | 1 | 3 Arbeitstage | M5 | 2 | 5 | 16 | 109 | 109 | 15039 | ||
68.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | M5 | 2 | 10 | 16 | 109 | 109 | 15040 | ||
70.69 € | 1 | 3 Arbeitstage | M5 | 2 | 15 | 16 | 109 | 109 | 15041 |
Loading...
Temperatur (Betriebsbereich)(°C) | -20::80 | Werkstoff Gehäuse | Messing, vernickelt | Werkstoff Dichtungen | TPE-U(PU) |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Deckel | POM | Werkstoff Kolbenstange | hochlegierter Stahl | Max. Betriebsdruck(bar) | 8 |
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pneumatischer Anschluss
Min. Betriebsdruck(bar)
Hub(mm)
Kolben-Durchmesser(mm)
Theoretische Kraft bei 6 bar(N)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf(N)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften