Gelenkkopf, CRSGS Serie

Gelenkkopf, CRSGS Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRSGS-M6
CRSGS-M10X1.25
CRSGS-M12X1.25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Baugröße Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

42.82 €

1 4 Arbeitstage M619558029

81.09 €

1 20 Arbeitstage M10x1,2519558287

104.52 €

1 4 Arbeitstage M12x1,25195583129

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Werkstoff Gehäuse hochlegierter Stahl Werkstoff Außenring hochlegierter Stahl
Werkstoff Innenring hochlegierter Stahl Werkstoff Mutter hochlegierter Stahl Min. Umgebungstemperatur(°C) -40
Max. Umgebungstemperatur(°C) 150 Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 3 - starke Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support