Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LNG-32 |
LNG-40 |
LNG-50 |
LNG-80 |
LNG-100 |
LNG-125 |
LNG-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Baugröße | Werkstoff Befestigung | Werkstoff Lager | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 32 | Vergütungsstahl | PA | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 33890 | 133 | ||
25.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | Vergütungsstahl | PA | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 33891 | 161 | ||
29.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | 50 | Vergütungsstahl | PA | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 33892 | 281 | ||
43.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 80 | Kugelgraphitguss | PA | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 33894 | 805 | ||
51.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | 100 | Kugelgraphitguss | PA | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 33895 | 1141 | ||
79.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | Kugelgraphitguss | PA | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 33896 | 2545 | ||
201.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | Kugelgraphitguss | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 33898 | 8630 |
Loading...
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -40 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 80 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Baugröße
Werkstoff Befestigung
Werkstoff Lager
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften