Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pneumatischer Anschluss | Hub (mm) | Kolben-Durchmesser (mm) | Kolbenstangengewinde | Max. Betriebsdruck (bar) | Aufprallenergie in den Endlagen (J) | Dämpfungslänge (mm) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N) | Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g) | Grundgewicht bei 0 mm Hub (g) | Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g) | Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub (g) | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/8 | 25 | 32 | M10x1,25 | 12 | 0,1 | 20 | 415 | 483 | 162 | 517 | 30 | 9 | 163319 | ||
169.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/8 | 40 | 32 | M10x1,25 | 12 | 0,1 | 20 | 415 | 483 | 162 | 517 | 30 | 9 | 163320 | ||
170.65 € | 1 | 22 Arbeitstage | G1/8 | 50 | 32 | M10x1,25 | 12 | 0,1 | 20 | 415 | 483 | 162 | 517 | 30 | 9 | 163321 | ||
173.35 € | 1 | 22 Arbeitstage | G1/8 | 80 | 32 | M10x1,25 | 12 | 0,1 | 20 | 415 | 483 | 162 | 517 | 30 | 9 | 163322 | ||
175.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/8 | 100 | 32 | M10x1,25 | 12 | 0,1 | 20 | 415 | 483 | 162 | 517 | 30 | 9 | 163323 | ||
177.40 € | 1 | 22 Arbeitstage | G1/8 | 125 | 32 | M10x1,25 | 12 | 0,1 | 20 | 415 | 483 | 162 | 517 | 30 | 9 | 163324 | ||
180.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/8 | 160 | 32 | M10x1,25 | 12 | 0,1 | 20 | 415 | 483 | 162 | 517 | 30 | 9 | 163325 | ||
184.09 € | 1 | 22 Arbeitstage | G1/8 | 200 | 32 | M10x1,25 | 12 | 0,1 | 20 | 415 | 483 | 162 | 517 | 30 | 9 | 163326 | ||
188.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/8 | 250 | 32 | M10x1,25 | 12 | 0,1 | 20 | 415 | 483 | 162 | 517 | 30 | 9 | 163327 | ||
194.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/8 | 320 | 32 | M10x1,25 | 12 | 0,1 | 20 | 415 | 483 | 162 | 517 | 30 | 9 | 163328 | ||
201.98 € | 1 | 22 Arbeitstage | G1/8 | 400 | 32 | M10x1,25 | 12 | 0,1 | 20 | 415 | 483 | 162 | 517 | 30 | 9 | 163329 | ||
210.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/8 | 500 | 32 | M10x1,25 | 12 | 0,1 | 20 | 415 | 483 | 162 | 517 | 30 | 9 | 163330 | ||
190.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | G1/4 | 25 | 40 | M12x1,25 | 12 | 0,2 | 20 | 633 | 754 | 307 | 800 | 45 | 16 | 163351 | ||
192.26 € | 1 | 22 Arbeitstage | G1/4 | 40 | 40 | M12x1,25 | 12 | 0,2 | 20 | 633 | 754 | 307 | 800 | 45 | 16 | 163352 | ||
193.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/4 | 50 | 40 | M12x1,25 | 12 | 0,2 | 20 | 633 | 754 | 307 | 800 | 45 | 16 | 163353 | ||
197.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/4 | 80 | 40 | M12x1,25 | 12 | 0,2 | 20 | 633 | 754 | 307 | 800 | 45 | 16 | 163354 | ||
199.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/4 | 100 | 40 | M12x1,25 | 12 | 0,2 | 20 | 633 | 754 | 307 | 800 | 45 | 16 | 163355 | ||
202.43 € | 1 | 22 Arbeitstage | G1/4 | 125 | 40 | M12x1,25 | 12 | 0,2 | 20 | 633 | 754 | 307 | 800 | 45 | 16 | 163356 | ||
206.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/4 | 160 | 40 | M12x1,25 | 12 | 0,2 | 20 | 633 | 754 | 307 | 800 | 45 | 16 | 163357 | ||
211.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/4 | 200 | 40 | M12x1,25 | 12 | 0,2 | 20 | 633 | 754 | 307 | 800 | 45 | 16 | 163358 | ||
217.31 € | 1 | 22 Arbeitstage | G1/4 | 250 | 40 | M12x1,25 | 12 | 0,2 | 20 | 633 | 754 | 307 | 800 | 45 | 16 | 163359 | ||
225.68 € | 1 | 22 Arbeitstage | G1/4 | 320 | 40 | M12x1,25 | 12 | 0,2 | 20 | 633 | 754 | 307 | 800 | 45 | 16 | 163360 | ||
235.22 € | 1 | 22 Arbeitstage | G1/4 | 400 | 40 | M12x1,25 | 12 | 0,2 | 20 | 633 | 754 | 307 | 800 | 45 | 16 | 163361 | ||
247.14 € | 1 | 22 Arbeitstage | G1/4 | 500 | 40 | M12x1,25 | 12 | 0,2 | 20 | 633 | 754 | 307 | 800 | 45 | 16 | 163362 | ||
220.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/4 | 25 | 50 | M16x1,5 | 12 | 0,2 | 22 | 990 | 1.178 | 538 | 1.26 | 64 | 25 | 163383 | ||
222.35 € | 1 | 22 Arbeitstage | G1/4 | 40 | 50 | M16x1,5 | 12 | 0,2 | 22 | 990 | 1.178 | 538 | 1.26 | 64 | 25 | 163384 | ||
223.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/4 | 50 | 50 | M16x1,5 | 12 | 0,2 | 22 | 990 | 1.178 | 538 | 1.26 | 64 | 25 | 163385 | ||
228.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/4 | 80 | 50 | M16x1,5 | 12 | 0,2 | 22 | 990 | 1.178 | 538 | 1.26 | 64 | 25 | 163386 | ||
231.42 € | 1 | 22 Arbeitstage | G1/4 | 100 | 50 | M16x1,5 | 12 | 0,2 | 22 | 990 | 1.178 | 538 | 1.26 | 64 | 25 | 163387 | ||
235.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/4 | 125 | 50 | M16x1,5 | 12 | 0,2 | 22 | 990 | 1.178 | 538 | 1.26 | 64 | 25 | 163388 | ||
240.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/4 | 160 | 50 | M16x1,5 | 12 | 0,2 | 22 | 990 | 1.178 | 538 | 1.26 | 64 | 25 | 163389 | ||
246.54 € | 1 | 22 Arbeitstage | G1/4 | 200 | 50 | M16x1,5 | 12 | 0,2 | 22 | 990 | 1.178 | 538 | 1.26 | 64 | 25 | 163390 | ||
254.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/4 | 250 | 50 | M16x1,5 | 12 | 0,2 | 22 | 990 | 1.178 | 538 | 1.26 | 64 | 25 | 163391 | ||
264.71 € | 1 | 22 Arbeitstage | G1/4 | 320 | 50 | M16x1,5 | 12 | 0,2 | 22 | 990 | 1.178 | 538 | 1.26 | 64 | 25 | 163392 | ||
276.80 € | 1 | 22 Arbeitstage | G1/4 | 400 | 50 | M16x1,5 | 12 | 0,2 | 22 | 990 | 1.178 | 538 | 1.26 | 64 | 25 | 163393 | ||
291.94 € | 1 | 22 Arbeitstage | G1/4 | 500 | 50 | M16x1,5 | 12 | 0,2 | 22 | 990 | 1.178 | 538 | 1.26 | 64 | 25 | 163394 | ||
258.06 € | 1 | 22 Arbeitstage | G3/8 | 25 | 63 | M16x1,5 | 12 | 0,5 | 22 | 1.682 | 1.870 | 663 | 1.709 | 73 | 25 | 163415 | ||
260.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 | 40 | 63 | M16x1,5 | 12 | 0,5 | 22 | 1.682 | 1.870 | 663 | 1.709 | 73 | 25 | 163416 | ||
262.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 | 50 | 63 | M16x1,5 | 12 | 0,5 | 22 | 1.682 | 1.870 | 663 | 1.709 | 73 | 25 | 163417 | ||
267.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 | 80 | 63 | M16x1,5 | 12 | 0,5 | 22 | 1.682 | 1.870 | 663 | 1.709 | 73 | 25 | 163418 | ||
271.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 | 100 | 63 | M16x1,5 | 12 | 0,5 | 22 | 1.682 | 1.870 | 663 | 1.709 | 73 | 25 | 163419 | ||
275.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 | 125 | 63 | M16x1,5 | 12 | 0,5 | 22 | 1.682 | 1.870 | 663 | 1.709 | 73 | 25 | 163420 | ||
281.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 | 160 | 63 | M16x1,5 | 12 | 0,5 | 22 | 1.682 | 1.870 | 663 | 1.709 | 73 | 25 | 163421 | ||
288.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 | 200 | 63 | M16x1,5 | 12 | 0,5 | 22 | 1.682 | 1.870 | 663 | 1.709 | 73 | 25 | 163422 | ||
296.91 € | 1 | 22 Arbeitstage | G3/8 | 250 | 63 | M16x1,5 | 12 | 0,5 | 22 | 1.682 | 1.870 | 663 | 1.709 | 73 | 25 | 163423 | ||
308.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 | 320 | 63 | M16x1,5 | 12 | 0,5 | 22 | 1.682 | 1.870 | 663 | 1.709 | 73 | 25 | 163424 | ||
322.78 € | 1 | 22 Arbeitstage | G3/8 | 400 | 63 | M16x1,5 | 12 | 0,5 | 22 | 1.682 | 1.870 | 663 | 1.709 | 73 | 25 | 163425 | ||
340.06 € | 1 | 22 Arbeitstage | G3/8 | 500 | 63 | M16x1,5 | 12 | 0,5 | 22 | 1.682 | 1.870 | 663 | 1.709 | 73 | 25 | 163426 | ||
341.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 | 25 | 80 | M20x1,5 | 12 | 0,9 | 32 | 2.721 | 3.016 | 1.131 | 2.79 | 106 | 38 | 163447 | ||
345.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 | 40 | 80 | M20x1,5 | 12 | 0,9 | 32 | 2.721 | 3.016 | 1.131 | 2.79 | 106 | 38 | 163448 | ||
347.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 | 50 | 80 | M20x1,5 | 12 | 0,9 | 32 | 2.721 | 3.016 | 1.131 | 2.79 | 106 | 38 | 163449 | ||
354.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 | 80 | 80 | M20x1,5 | 12 | 0,9 | 32 | 2.721 | 3.016 | 1.131 | 2.79 | 106 | 38 | 163450 | ||
359.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 | 100 | 80 | M20x1,5 | 12 | 0,9 | 32 | 2.721 | 3.016 | 1.131 | 2.79 | 106 | 38 | 163451 | ||
365.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 | 125 | 80 | M20x1,5 | 12 | 0,9 | 32 | 2.721 | 3.016 | 1.131 | 2.79 | 106 | 38 | 163452 | ||
373.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 | 160 | 80 | M20x1,5 | 12 | 0,9 | 32 | 2.721 | 3.016 | 1.131 | 2.79 | 106 | 38 | 163453 | ||
383.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 | 200 | 80 | M20x1,5 | 12 | 0,9 | 32 | 2.721 | 3.016 | 1.131 | 2.79 | 106 | 38 | 163454 | ||
395.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 | 250 | 80 | M20x1,5 | 12 | 0,9 | 32 | 2.721 | 3.016 | 1.131 | 2.79 | 106 | 38 | 163455 | ||
412.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 | 320 | 80 | M20x1,5 | 12 | 0,9 | 32 | 2.721 | 3.016 | 1.131 | 2.79 | 106 | 38 | 163456 | ||
431.23 € | 1 | 22 Arbeitstage | G3/8 | 400 | 80 | M20x1,5 | 12 | 0,9 | 32 | 2.721 | 3.016 | 1.131 | 2.79 | 106 | 38 | 163457 | ||
455.09 € | 1 | 23 Arbeitstage | G3/8 | 500 | 80 | M20x1,5 | 12 | 0,9 | 32 | 2.721 | 3.016 | 1.131 | 2.79 | 106 | 38 | 163458 |
Loading...
Werkstoff Deckel | Aluminium-Druckguss beschichtet | Werkstoff Dichtungen | TPE-U(PU) | Werkstoff Kolbenstange | hochlegierter Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Zylinderrohr | Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert | Min. Betriebsdruck (bar) | 0,6 | Min. Umgebungstemperatur (°C) | -20 |
Max. Umgebungstemperatur (°C) | 80 | Dämpfung | PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pneumatischer Anschluss
Hub (mm)
Kolben-Durchmesser (mm)
Kolbenstangengewinde
Max. Betriebsdruck (bar)
Aufprallenergie in den Endlagen (J)
Dämpfungslänge (mm)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N)
Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g)
Grundgewicht bei 0 mm Hub (g)
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g)
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub (g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften