Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PQ-AL-12X1X3000 |
PQ-AL-15X1X3000 |
PQ-AL-18X1X3000 |
PQ-AL-22X1X3000 |
PQ-AL-28X1.5X3000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (Ø) | ID d (Ø) | Produktgewicht nach Länge (kg/m) | Max. Betriebsdruck (bar) | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 10 | 0,093 | 15 | 177732 | ||
20.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 15 | 13 | 0,119 | 15 | 177733 | ||
24.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 18 | 16 | 0,144 | 15 | 177734 | ||
30.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 22 | 20 | 0,178 | 15 | 177735 | ||
36.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 28 | 25 | 0,337 | 10 | 194593 |
Loading...
Werkstoff Schlauch | Aluminium-Knetlegierung | Farbe | silber | Min. Betriebsdruck (bar) | -0,95 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Mediumstemperatur (°C) | -25 | Max. Mediumstemperatur (°C) | 75 | Min. Umgebungstemperatur (°C) | -30 |
Max. Umgebungstemperatur (°C) | 75 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(Ø)
ID d(Ø)
Produktgewicht nach Länge (kg/m)
Max. Betriebsdruck (bar)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften