Handhebelventil, VHEF Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VHEF-HS-B52-G18
VHEF-HS-M52-M-G14
VHEF-HS-M52-M-G18
VHEF-HS-P53C-M-G18
VHEF-HST-B32-G14
VHEF-HST-B32-G18
VHEF-HST-M32-M-G14
VHEF-HST-M32-M-G18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ventilfunktion  Überdeckung  Normalnenndurchfluss 
(l/min)
Rückstellart  Nennweite 
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1  Pneumatischer Anschluss 2  Pneumatischer Anschluss 3  Pneumatischer Anschluss 4  Pneumatischer Anschluss 5  Betätigungsmoment 
(Nm)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

173.09 €

1 3 Arbeitstage 5/2 bistabilpositive Überdeckung750-5,2G1/8G1/8G1/8G1/8G1/80,64165863265

216.34 €

1 4 Arbeitstage 5/2 monostabilpositive Überdeckung1200mechanische Feder7G1/4G1/4G1/4G1/4G1/40,64165856298

173.09 €

1 4 Arbeitstage 5/2 monostabilpositive Überdeckung750mechanische Feder5,2G1/8G1/8G1/8G1/8G1/80,64165855265

181.34 €

1 4 Arbeitstage 5/3 geschlossenpositive Überdeckung700mechanische Feder5,2G1/8G1/8G1/8G1/8G1/80,74165857265

131.69 €

1 4 Arbeitstage 3/2 bistabilNullüberdeckung870-6G1/4G1/4G1/4--0,74165862230

105.34 €

1 4 Arbeitstage 3/2 bistabilNullüberdeckung750-5,6G1/8G1/8G1/8--0,74165861236

131.69 €

1 4 Arbeitstage 3/2 offen/geschlossen monostabilNullüberdeckung870mechanische Feder6G1/4G1/4G1/4--0,64165854230

105.34 €

1 4 Arbeitstage 3/2 offen/geschlossen monostabilNullüberdeckung750mechanische Feder5,6G1/8G1/8G1/8--0,64165853236

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse  Aluminium-Knetlegierung eloxiert Werkstoff Dichtungen  NBR Werkstoff Hebel  PA-verstärkt
Werkstoff Deckel  PA-verstärkt Baubreite (mm) 20 Max. Schaltfrequenz (Hz) 0,5
Min. Betriebsdruck (bar) -0,95 Max. Betriebsdruck (bar) 10 Min. Mediumstemperatur (°C) -10
Max. Mediumstemperatur (°C) 60 Min. Umgebungstemperatur (°C) -10 Max. Umgebungstemperatur (°C) 60
Max. Kraft auf die Betätigung (N) 200 Betriebsmedium  Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK  1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support