Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PVEL-H-124-HP3 |
PVEL-P-124-HP3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betätigungsart | Ventilfunktion | Rückstellart | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,432.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | manuell | 3/2 bistabil | Zwangsführung | 1629207 | 5.900 | ||
5,985.95 € | 1 | auf Anfrage | pneumatisch | 3/2 geschlossen monostabil | mechanische Feder | 1629205 | 6.900 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Dichtungen | NBR, PE | Werkstoff Kolbenschieber | Aluminium-Knetlegierung |
---|---|---|---|---|---|
Min. Betriebsdruck(bar) | 0 | Max. Betriebsdruck(bar) | 50 | Min. Mediumstemperatur(°C) | 5 |
Max. Mediumstemperatur(°C) | 50 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | 5 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 50 |
Pneumatischer Anschluss 3 | G1/2 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betätigungsart
Ventilfunktion
Rückstellart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften