Einschaltventil, MS9 Serie

Einschaltventil, MS9 Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MS9-EE-NG-V24-S-VS
MS9-EM-NG-S-VS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betätigungsart Ventilfunktion Rückstellart Min. Betriebsdruck
(bar)
Max. Betriebsdruck
(bar)
Schutzart Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

364.32 €

1 22 Arbeitstage elektrisch3/2 geschlossen monostabilmechanische Feder3,516IP655629462.300

339.95 €

1 22 Arbeitstage manuell3/2 bistabilZwangsführung020-5629542.400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss Werkstoff Dichtungen NBR Werkstoff Kolbenschieber POM
Normalnenndurchfluss(l/min) 18 Min. Mediumstemperatur(°C) -10 Max. Mediumstemperatur(°C) 60
Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Pneumatischer Anschluss 3 G1
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support