Einschaltventil, MS6 Serie

Einschaltventil, MS6 Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MS6-EE-1/2-10V24
MS6-EE-1/2-10V24-S
MS6-EE-1/2-V110-S
MS6-EM1-1/2
MS6-EM1-1/2-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betätigungsart Ventilfunktion Werkstoff Dichtungen Rückstellart Normalnenndurchfluss
(l/min)
Min. Betriebsdruck
(bar)
Max. Betriebsdruck
(bar)
Min. Mediumstemperatur
(°C)
Max. Mediumstemperatur
(°C)
Max. Umgebungstemperatur
(°C)
Pneumatischer Anschluss 3 Schutzart C-Wert
(l/sbar)
b-Wert Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

128.20 €

1 3 Arbeitstage elektrisch3/2 geschlossen monostabilNBRmechanische Feder7410-106050G1/2IP65290,4542582740

135.80 €

1 3 Arbeitstage elektrisch3/2 geschlossen monostabilNBRmechanische Feder7410-106050G1/2IP65290,4542602816

135.80 €

1 4 Arbeitstage elektrisch3/2 geschlossen monostabilNBRmechanische Feder7410--60G1/2IP65290,4538731816

60.09 €

1 3 Arbeitstage manuell3/2 bistabilTPE-U(PU)-8.7018-106060G1/2-30,80,57541267580

67.71 €

1 3 Arbeitstage manuell3/2 bistabilTPE-U(PU)-8.7018-106060Schalldämpfer integriert, nicht gefasst-30,80,57541268655

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Pneumatischer Anschluss 1 G1/2
Pneumatischer Anschluss 2 G1/2 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support