Einschaltventil, MS12 Serie

Einschaltventil, MS12 Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MS12-EE-G-V24
MS12-EM-G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betätigungsart Ventilfunktion Rückstellart Min. Betriebsdruck
(bar)
Max. Betriebsdruck
(bar)
Max. Mediumstemperatur
(°C)
Max. Umgebungstemperatur
(°C)
Schutzart Betriebsmedium Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

377.71 €

1 17 Arbeitstage elektrisch3/2 geschlossen monostabilmechanische Feder3165050IP65Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase5414963.800

412.69 €

1 4 Arbeitstage manuell3/2 bistabil-0206060-Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]5414953.900

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss Werkstoff Dichtungen NBR Normalnenndurchfluss(l/min) 25.000 - 32.000
Min. Mediumstemperatur(°C) -10 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Pneumatischer Anschluss 1 Batterie-Modul
Pneumatischer Anschluss 2 Batterie-Modul Pneumatischer Anschluss 3 G1 Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support