Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
QSTL-1/2-12 |
QSTL-1/2-16 |
QSTL-1/4-6 |
QSTL-1/4-8 |
QSTL-1/4-10 |
QSTL-1/8-4 |
QSTL-1/8-6 |
QSTL-1/8-8 |
QSTL-3/8-8 |
QSTL-3/8-10 |
QSTL-3/8-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennweite (mm) | Gebindegröße | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10,3 | 1 | Außengewinde R1/2 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | 153126 | 72 | ||
16.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13 | 1 | Außengewinde R1/2 | für Schlauch Außendurchmesser 16 mm | 153127 | 93 | ||
5.05 € | 10 | 3 Arbeitstage | 4,3 | 10 | Außengewinde R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 153119 | 22 | ||
5.82 € | 10 | 4 Arbeitstage | 6,7 | 10 | Außengewinde R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 153121 | 25 | ||
7.52 € | 10 | 3 Arbeitstage | 8 | 10 | Außengewinde R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | 153123 | 31 | ||
4.05 € | 10 | 4 Arbeitstage | 2,8 | 10 | Außengewinde R1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 153117 | 13 | ||
4.60 € | 10 | 4 Arbeitstage | 4,3 | 10 | Außengewinde R1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 153118 | 14 | ||
5.74 € | 10 | 3 Arbeitstage | 6 | 10 | Außengewinde R1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 153120 | 19 | ||
6.32 € | 10 | 3 Arbeitstage | 6,7 | 10 | Außengewinde R3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 153122 | 35 | ||
8.12 € | 10 | 3 Arbeitstage | 8,3 | 10 | Außengewinde R3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | 153124 | 42 | ||
9.91 € | 10 | 3 Arbeitstage | 10 | 10 | Außengewinde R3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | 153125 | 48 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | PBT | Baugröße | Standard | Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(bar) | 6 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 80 |
Anzahl Abgänge | 2 | Farbe Lösering | blau | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennweite(mm)
Gebindegröße
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften