Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Nennweite (mm) | Gebindegröße | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Farbe Lösering | Nenn-Anziehdrehmoment (Nm) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.02 € | 1 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 9 | 1 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/2 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 190646 | 46 | ||
4.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 6,3 | 1 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/2 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 190648 | 45 | ||
4.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 11 | 1 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/2 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153010 | 44 | ||
4.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 8,4 | 1 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/2 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153021 | 45 | ||
7.98 € | 1 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 13 | 1 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/2 | für Schlauch Außendurchmesser 16 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153011 | 63 | ||
1.78 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 3 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 190644 | 16 | ||
1.97 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 5 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153003 | 15 | ||
2.22 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 4,2 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153014 | 13 | ||
2.09 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 7 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153005 | 14 | ||
2.34 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 6,3 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153016 | 13 | ||
2.55 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 8,5 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153007 | 19 | ||
2.92 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 6,3 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153018 | 20 | ||
2.97 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 8,5 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 164980 | 37 | ||
3.75 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 6,3 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 190649 | 29 | ||
1.60 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 3 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153001 | 7,4 | ||
1.85 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 2,6 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153012 | 6,6 | ||
1.66 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 5 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153002 | 8,2 | ||
2.02 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 4,2 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153013 | 7,6 | ||
2.02 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 6 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153004 | 14 | ||
2.22 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 5,3 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153015 | 8,8 | ||
2.58 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 6 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 190643 | 21 | ||
2.75 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 5,3 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 190647 | 17 | ||
2.20 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 5 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 190645 | 28 | ||
2.26 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 7 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153006 | 25 | ||
3.08 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 6,3 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153017 | 19 | ||
2.78 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 9 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153008 | 24 | ||
3.43 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 6,3 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153019 | 26 | ||
3.37 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 11 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153009 | 30 | ||
3.97 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 8,4 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153020 | 31 | ||
10.48 € | 1 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 11 | 1 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 16 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 164957 | 50 | ||
4.69 € | 1 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 11 | 1 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde G1/2 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | blau | 26 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 186104 | 39 | ||
5.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 8,4 | 1 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde G1/2 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | blau | 26 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 186115 | 33 | ||
9.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 13 | 1 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde G1/2 | für Schlauch Außendurchmesser 16 mm | blau | 26 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 186105 | 51 | ||
2.11 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 5 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde G1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | blau | 9 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 186097 | 17 | ||
2.46 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 4,2 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde G1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | blau | 9 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 186108 | 13 | ||
2.46 € | 10 | 5 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 7 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde G1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | blau | 9 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 186099 | 15 | ||
2.60 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 6,3 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde G1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | blau | 9 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 186110 | 14 | ||
2.94 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 8,5 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde G1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | blau | 9 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 186101 | 21 | ||
3.31 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 7,3 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde G1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | blau | 9 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 186112 | 20 | ||
3.38 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 8,5 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde G1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | blau | 9 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 186350 | 39 | ||
1.77 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 3 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde G1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | blau | 7 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 186095 | 9,1 | ||
2.11 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 2,6 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde G1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | blau | 7 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 186106 | 7,7 | ||
1.97 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 5 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde G1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | blau | 7 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 186096 | 8,3 | ||
2.25 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 4,2 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde G1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | blau | 7 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 186107 | 8,3 | ||
2.34 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 6 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde G1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | blau | 7 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 186098 | 13 | ||
2.46 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 5,3 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde G1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | blau | 7 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 186109 | 12 | ||
2.86 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 5,3 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde G1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | blau | 7 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 132999 | 19 | ||
11.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 20 | 1 | 14 | -20 | 80 | Außengewinde G3/4 | für Schlauch Außendurchmesser 22 mm | blau | 20 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 8040613 | 93,2 | ||
2.60 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 7 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde G3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | blau | 15,5 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 186100 | 22 | ||
3.51 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 6,3 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde G3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | blau | 15,5 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 186111 | 20 | ||
3.26 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 9 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde G3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | blau | 15,5 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 186102 | 22 | ||
3.86 € | 10 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 7,3 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde G3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | blau | 15,5 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 186113 | 22 | ||
3.77 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 11 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde G3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | blau | 15,5 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 186103 | 33 | ||
4.42 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 8,4 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde G3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | blau | 15,5 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 186114 | 34 | ||
11.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 11 | 1 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde G3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 16 mm | blau | 15,5 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 186347 | 45 | ||
3.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | PBT-verstärkt | 3 | - | 10 | 0 | 60 | R1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | schwarz | - | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 132888 | 7,9 |
Loading...
Baugröße | Standard | Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Nennweite(mm)
Gebindegröße
Max. Betriebsdruck(bar)
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Farbe Lösering
Nenn-Anziehdrehmoment(Nm)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften