• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Proportional-Druckregelventil, VPPL Serie

Proportional-Druckregelventil, VPPL Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VPPL-3L-3-G14-0L20H-A4-A-S1-6
VPPL-3L-3-G14-0L20H-V1-A-S1-6
VPPL-3L-3-G14-0L20H-V1-V-S1-6
VPPL-3L-3-G14-0L40H-A4-A-S1-7
VPPL-3L-3-G14-0L40H-V1-A-S1-7
VPPL-3L-3-G14-0L40H-V1-V-S1-7
VPPL-3Q-3-0L20H-A4-A-S1-2
VPPL-3Q-3-0L20H-V1-A-S1-2
VPPL-3Q-3-0L20H-V1-V-S1-2
VPPL-3Q-3-0L40H-A4-A-S1-1
VPPL-3Q-3-0L40H-A4-A-S1-3
VPPL-3Q-3-0L40H-V1-A-S1-1
VPPL-3Q-3-0L40H-V1-A-S1-3
VPPL-3Q-3-0L40H-V1-V-S1-1
VPPL-3Q-3-0L40H-V1-V-S1-3
VPPL-3Q-3-Z-0L20H-A4-A-S1-4
VPPL-3Q-3-Z-0L20H-V1-A-S1-4
VPPL-3Q-3-Z-0L20H-V1-V-S1-4
VPPL-3Q-3-Z-0L40H-V1-A-S1-8
VPPL-3Q-3-Z-2L40H-V1-A-S1-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Pneumatischer Anschluss 3 Max. Druckhysterese
(bar)
Signalbereich Analoger Ausgang Signalbereich Analoger Eingang Min. Druckregelbereich
(bar)
Max. Druckregelbereich
(bar)
Linearitätsfehler in ± %FS Wiederholgenauigkeit in ± %FS Herstellerteilenummer

2,503.57 €

1 4 Arbeitstage 0~2G1/4G1/4G1/40,34 - 20 mA4 - 20 mA0,2200,5 %FS0,5 %FS1635992

2,503.57 €

1 22 Arbeitstage 0~2G1/4G1/4G1/40,34 - 20 mA0 - 10 V0,2200,5 %FS0,5 %FS1635986

2,503.57 €

1 4 Arbeitstage 0~2G1/4G1/4G1/40,30 - 10 V0 - 10 V0,2200,5 %FS0,5 %FS1635989

2,503.57 €

1 4 Arbeitstage 0~5G1/4G1/4G1/40,34 - 20 mA4 - 20 mA0,4401 %FS1 %FS1635983

2,503.57 €

1 auf Anfrage 0~5G1/4G1/4G1/40,24 - 20 mA0 - 10 V0,4401 %FS1 %FS1635977

2,503.57 €

1 4 Arbeitstage 0~5G1/4G1/4G1/40,30 - 10 V0 - 10 V0,4401 %FS1 %FS1635980

2,681.72 €

1 auf Anfrage 0~2FlanschFlanschFlansch0,34 - 20 mA4 - 20 mA0,2200,5 %FS0,5 %FS1635990

2,681.72 €

1 4 Arbeitstage 0~2FlanschFlanschFlansch0,34 - 20 mA0 - 10 V0,2200,5 %FS0,5 %FS1635984

2,681.72 €

1 22 Arbeitstage 0~2FlanschFlanschFlansch0,30 - 10 V0 - 10 V0,2200,5 %FS0,5 %FS1635987

2,681.65 €

1 auf Anfrage 0~5FlanschFlanschFlansch0,34 - 20 mA4 - 20 mA0,4401 %FS1 %FS1635981

2,681.72 €

1 auf Anfrage 0~5FlanschFlanschFlansch0,34 - 20 mA4 - 20 mA0,4401 %FS1 %FS1691730

2,681.65 €

1 4 Arbeitstage 0~5FlanschFlanschFlansch0,24 - 20 mA0 - 10 V0,4401 %FS1 %FS1635973

2,681.72 €

1 4 Arbeitstage 0~5FlanschFlanschFlansch0,34 - 20 mA0 - 10 V0,4401 %FS1 %FS1635985

2,681.65 €

1 22 Arbeitstage 0~5FlanschFlanschFlansch0,30 - 10 V0 - 10 V0,4401 %FS1 %FS1635978

2,681.72 €

1 4 Arbeitstage 0~5FlanschFlanschFlansch0,30 - 10 V0 - 10 V0,4401 %FS1 %FS1635979

2,681.72 €

1 auf Anfrage 0~2Flansch, G1/4FlanschFlansch0,34 - 20 mA4 - 20 mA0,2200,5 %FS0,5 %FS1635991

2,681.71 €

1 4 Arbeitstage 0~2Flansch, G1/4FlanschFlansch0,24 - 20 mA0 - 10 V0,2200,5 %FS0,5 %FS1635975

2,681.72 €

1 4 Arbeitstage 0~2Flansch, G1/4FlanschFlansch0,30 - 10 V0 - 10 V0,2200,5 %FS0,5 %FS1635988

2,681.72 €

1 auf Anfrage 0~5Flansch, G1/4FlanschFlansch0,34 - 20 mA0 - 10 V0,4401 %FS1 %FS1910709

2,681.72 €

1 4 Arbeitstage 0~5Flansch, G1/4FlanschFlansch0,34 - 20 mA0 - 10 V2401 %FS1 %FS1635982

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Normalnenndurchfluss(l/min) 300 Werkstoff Gehäuse Aluminium-Knetlegierung, eloxiert Nennweite Belüftung(mm) 2,5
Nennweite Entlüftung(mm) 2,5 Anzeigeart LED-Anzeige Eingangsdruck 1(bar) 0 - 50
Betriebsspannungsbereich DC(V) 21,6 - 27,6 Schutzart IP65 Min. Umgebungstemperatur(°C) 5
Max. Umgebungstemperatur(°C) 50 Min. Mediumstemperatur(°C) 5 Max. Mediumstemperatur(°C) 50
Schaltzeit aus(ms) 550 Schaltzeit ein(ms) 300 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung Gewicht(g) 1100

Technischer Support