Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LRLL-1/2-QS-12 |
LRLL-1/4-QS-6 |
LRLL-1/4-QS-8 |
LRLL-1/4-QS-10 |
LRLL-1/8-QS-4 |
LRLL-1/8-QS-6 |
LRLL-1/8-QS-8 |
LRLL-3/8-QS-8 |
LRLL-3/8-QS-10 |
LRLL-3/8-QS-12 |
LRLL-M5-QS-4 |
LRLL-M5-QS-6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Nenndurchfluss offen (l/min) | Nenndurchfluss geschlossen (l/min) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/2 | QS-12 | 730 | 700 | 153509 | 105 | ||
51.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/4 | QS-6 | 267 | 266 | 153502 | 37 | ||
51.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | G1/4 | QS-8 | 268 | 264 | 153504 | 38 | ||
57.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | G1/4 | QS-10 | 269 | 262 | 153506 | 42 | ||
41.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | G1/8 | QS-4 | 100 | 96 | 153499 | 19 | ||
44.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/8 | QS-6 | 155 | 140 | 153501 | 20 | ||
51.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/8 | QS-8 | 115 | 110 | 153503 | 22 | ||
63.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 | QS-8 | 474 | 340 | 153505 | 67 | ||
63.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | G3/8 | QS-10 | 456 | 411 | 153507 | 69 | ||
70.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | G3/8 | QS-12 | 518 | 423 | 153508 | 73 | ||
37.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | QS-4 | 30 | 30 | 153498 | 9 | ||
41.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | QS-6 | 32 | 31 | 153500 | 10 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | PBT-verstärkt | Werkstoff Einschraubzapfen | Messing vernickelt | Werkstoff Gewindedichtung | PTFE |
---|---|---|---|---|---|
Eingangsdruck 1(bar) | 0 - 9 | Min. Druckregelbereich(bar) | 2 | Max. Druckregelbereich(bar) | 6 |
Min. Umgebungstemperatur(°C) | 0 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Nenndurchfluss offen(l/min)
Nenndurchfluss geschlossen(l/min)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften