Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VABF-S6-1-P5A4-G12-4-1 |
VABF-S6-1-P5A4-G12-4-1-N |
VABF-S6-1-P5A4-G12-4-1-P |
VABF-S6-1-P5A4-N12-4-1 |
VABF-S6-1-P5A4-N12-4-1-N |
VABF-S6-1-P5A4-N12-4-1-P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
334.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 558230 | 590 | ||
393.17 € | 1 | 22 Arbeitstage | 558233 | 605 | ||
390.15 € | 1 | 12 Arbeitstage | 557377 | 605 | ||
334.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | 558231 | 590 | ||
393.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | 558234 | 605 | ||
390.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 558232 | 605 |
Loading...
Betätigungsart | elektrisch | Ventilfunktion | Druckaufbau-Funktion | Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Dichtungen | HNBR, NBR | Rückstellart | mechanische Feder | Min. Betriebsdruck(bar) | 2 |
Max. Betriebsdruck(bar) | 12 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -5 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 50 |
Pneumatischer Anschluss 1 | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-2 | Pneumatischer Anschluss 2 | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-2 | Pneumatischer Anschluss 3 | G1/2 |
Pneumatischer Anschluss 4 | Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-2 | Schutzart | IP65, NEMA 4 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften