Druckaufbauventil, MS6 Serie

Druckaufbauventil, MS6 Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MS6-DE-1/2-10V24
MS6-DE-1/2-V110
MS6-DE-1/2-V230
MS6-DE-1/4-10V24
MS6-DE-3/8-10V24
MS6-DL-1/2
MS6-DL-1/2-Z
MS6-DL-1/4
MS6-DL-3/8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betätigungsart Normalnenndurchfluss
(l/min)
Max. Betriebsdruck
(bar)
Max. Mediumstemperatur
(°C)
Max. Umgebungstemperatur
(°C)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Schutzart C-Wert
(l/sbar)
b-Wert Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

196.68 €

1 4 Arbeitstage elektrisch6.450105050G1/2G1/2IP6528,970,39542562680

196.68 €

1 10 Arbeitstage elektrisch6.450186060G1/2G1/2IP6528,970,39529799680

196.68 €

1 10 Arbeitstage elektrisch6.450186060G1/2G1/2IP6528,970,39529801680

196.68 €

1 22 Arbeitstage elektrisch2.700105050G1/4G1/4IP6511,220,54542564680

196.68 €

1 22 Arbeitstage elektrisch5.050105050G3/8G3/8IP6521,050,48542566680

88.42 €

1 3 Arbeitstage pneumatisch6.450186060G1/2G1/2-28,970,39529817650

88.42 €

1 4 Arbeitstage pneumatisch6.450186060G1/2G1/2-28,970,39529818650

88.42 €

1 7 Arbeitstage pneumatisch2.800186060G1/4G1/4-11,220,54529819650

88.42 €

1 6 Arbeitstage pneumatisch5.050186060G3/8G3/8-21,050,48529821650

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ventilfunktion 2/2 Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss Werkstoff Dichtungen NBR
Rückstellart mechanische Feder Min. Betriebsdruck(bar) 4 Min. Mediumstemperatur(°C) -10
Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support