Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MS4-DE-1/4-V110 |
MS4-DE-1/4-V230 |
MS4-DL-1/4 |
MS4-DL-1/4-Z |
MS4-DL-1/8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betätigungsart | Normalnenndurchfluss (l/min) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Schutzart | C-Wert (l/sbar) | b-Wert | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168.23 € | 1 | 22 Arbeitstage | elektrisch | 2 | G1/4 | G1/4 | IP65 | 9,6 | 0,45 | 529519 | 263 | ||
168.23 € | 1 | 22 Arbeitstage | elektrisch | 2 | G1/4 | G1/4 | IP65 | 9,6 | 0,45 | 529521 | 263 | ||
66.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | pneumatisch | 2 | G1/4 | G1/4 | - | 9,6 | 0,45 | 529531 | 213 | ||
66.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | pneumatisch | 2 | G1/4 | G1/4 | - | 9,6 | 0,45 | 529532 | 213 | ||
66.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | pneumatisch | 1.000 | G1/8 | G1/8 | - | 4,6 | 0,5 | 529533 | 213 |
Loading...
Ventilfunktion | 2/2 | Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Dichtungen | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Rückstellart | mechanische Feder | Min. Betriebsdruck(bar) | 4 | Max. Betriebsdruck(bar) | 14 |
Min. Mediumstemperatur(°C) | -10 | Max. Mediumstemperatur(°C) | 60 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betätigungsart
Normalnenndurchfluss(l/min)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Schutzart
C-Wert(l/sbar)
b-Wert
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften