Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MS4-WB |
MS4-WP |
MS4-WPB |
MS4-WPM-D |
MS4-WR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Schrauben | Werkstoff Winkel | Werkstoff Dichtungen | Gewicht (g) | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | Stahl | Stahl | - | 46 | 532185 | ||
13.38 € | 1 | 3 Arbeitstage | Stahl | Aluminium-Druckguss | NBR | 39 | 532184 | ||
15.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | Stahl | Aluminium-Druckguss | NBR | 49 | 526064 | ||
19.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Aluminium-Druckguss | NBR | 45 | 526060 | ||
3.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | Stahl | - | 49 | 526064 |
Loading...
Baugröße | 4 | Min. Mediumstemperatur(°C) | -10 | Max. Mediumstemperatur(°C) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Schrauben
Werkstoff Winkel
Werkstoff Dichtungen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften