Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schutzart | Übertragbares Drehmoment (Nm) | Gewicht (g) | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
282.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | IP65 | 6,5 | 420 | 2256396 | ||
282.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | IP65 | 6,5 | 540 | 2946759 | ||
282.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | IP65 | 6,5 | 540 | 2946761 | ||
315.85 € | 1 | 11 Arbeitstage | IP65 | 12,5 | 450 | 2256399 | ||
315.85 € | 1 | 9 Arbeitstage | IP65 | 12,5 | 570 | 2256409 | ||
315.85 € | 1 | 18 Arbeitstage | IP65 | 12,5 | 570 | 2256401 | ||
360.77 € | 1 | 9 Arbeitstage | IP65 | 17 | 570 | 2734290 | ||
360.77 € | 1 | 9 Arbeitstage | IP65 | 17 | 570 | 2907418 | ||
360.77 € | 1 | 9 Arbeitstage | IP65 | 17 | 1190 | 2734291 | ||
410.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | IP40 | 17 | 1250 | 2256698 | ||
410.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | IP40 | 17 | 1250 | 2256697 | ||
410.03 € | 1 | 14 Arbeitstage | IP40 | 17 | 1350 | 2946762 | ||
499.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | IP65 | 60 | 1990 | 2946764 | ||
521.62 € | 1 | 22 Arbeitstage | IP65 | 60 | 2450 | 3356931 | ||
659.26 € | 1 | auf Anfrage | IP65 | 143 | 3520 | 2946765 |
Loading...
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Min. Lagertemperatur(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Lagertemperatur(°C) | 60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schutzart
Übertragbares Drehmoment(Nm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften