Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HGPT-80-A-B-F-G1
Teilenummer
|
---|
HGPT-80-A-B-F-G1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Baugröße | Hub pro Greifbacken (mm) | Wiederholgenauigkeit Greifer (mm) | Max. Arbeitsfrequenz Greifer (Hz) | Min. Öffnungszeit bei 6 (ms) | Min. Schließzeit bei 6 (ms) | Massenträgheitsmoment (kgcm²) | Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch (N) | Max. Moment am Greifbacken Mx statisch (Nm) | Max. Moment am Greifbacken My statisch (Nm) | Max. Moment am Greifbacken Mz statisch (Nm) | Max. Masse pro externem Greiffinger (g) | Pneumatischer Anschluss | Pneumatischer Anschluss Sperrluft | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,061.82 € | 1 | auf Anfrage | 80 | 12,5 | <= 0,05 | <= 2 | 180 | 340 | 238,336 | 7 | 180 | 220 | 170 | 1.830 | G1/4 | M5 | 560238 | 6.287 |
Loading...
Anzahl Greifbacken | 2 | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0.4::0.8 | Werkstoff Gehäuse | Aluminium eloxiert |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Greifbacken | Stahl gehärtet | Werkstoff Abdeckkappe | hochlegierter Stahl rostfrei | Schutzart | IP40 |
Min. Betriebsdruck Sperrluft(bar) | 0 | Max. Betriebsdruck Sperrluft(bar) | 0,5 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | 5 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Sie befinden sich auf der Seite für Parallelgreifer, HGPT Serie, die Teilenummer ist HGPT-80-A-B-F-G1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HGPT-80-A-B-F-G1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Baugröße
Hub pro Greifbacken(mm)
Wiederholgenauigkeit Greifer(mm)
Max. Arbeitsfrequenz Greifer(Hz)
Min. Öffnungszeit bei 6(ms)
Min. Schließzeit bei 6(ms)
Massenträgheitsmoment(kgcm²)
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch(N)
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch(Nm)
Max. Moment am Greifbacken My statisch(Nm)
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch(Nm)
Max. Masse pro externem Greiffinger(g)
Pneumatischer Anschluss
Pneumatischer Anschluss Sperrluft
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HGPT-16-A-B-F-G1 |
HGPT-20-A-B-F-G1 |
HGPT-25-A-B-F-G1 |
HGPT-35-A-B-F-G1 |
HGPT-40-A-B-F-G1 |
HGPT-50-A-B-F-G1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Baugröße | Hub pro Greifbacken (mm) | Wiederholgenauigkeit Greifer (mm) | Max. Arbeitsfrequenz Greifer (Hz) | Min. Öffnungszeit bei 6 (ms) | Min. Schließzeit bei 6 (ms) | Massenträgheitsmoment (kgcm²) | Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch (N) | Max. Moment am Greifbacken Mx statisch (Nm) | Max. Moment am Greifbacken My statisch (Nm) | Max. Moment am Greifbacken Mz statisch (Nm) | Max. Masse pro externem Greiffinger (g) | Pneumatischer Anschluss | Pneumatischer Anschluss Sperrluft | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
637.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 1,5 | <= 0,03 | <= 3 | 19 | 30 | 0,163 | 200 | 10 | 12 | 6 | 40 | M5 | M3 | 560196 | 100 | ||
678.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 2 | <= 0,04 | <= 3 | 13 | 25 | 0,445 | 700 | 15 | 15 | 8 | 50 | M5 | M5 | 560202 | 155 | ||
718.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 3 | <= 0,04 | <= 3 | 24 | 45 | 1,479 | 1.2 | 50 | 45 | 35 | 110 | M5 | M5 | 560208 | 353 | ||
813.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 4 | <= 0,05 | <= 3 | 35 | 115 | 3,974 | 1.8 | 80 | 60 | 50 | 180 | M5 | M5 | 560214 | 567 | ||
928.94 € | 1 | auf Anfrage | 40 | 5 | <= 0,05 | <= 2 | 71 | 143 | 10,99 | 2.5 | 100 | 90 | 75 | 310 | M5 | M5 | 560220 | 1.075 | ||
1,111.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | 50 | 6 | <= 0,05 | <= 2 | 70 | 143 | 29,423 | 3.2 | 120 | 120 | 100 | 640 | G1/8 | M5 | 560226 | 1.832 |