Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HGPD-50-A-G1 |
HGPD-63-A-G1 |
HGPD-80-A-G1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Baugröße | Hub pro Greifbacken (mm) | Min. Öffnungszeit bei 6 (ms) | Min. Schließzeit bei 6 (ms) | Massenträgheitsmoment (kgcm²) | Max. Moment am Greifbacken Mx statisch (Nm) | Max. Moment am Greifbacken My statisch (Nm) | Max. Moment am Greifbacken Mz statisch (Nm) | Max. Masse pro externem Greiffinger (g) | Pneumatischer Anschluss | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,673.49 € | 1 | auf Anfrage | 50 | 12 | 85 | 176 | 36,74 | 90 | 60 | 50 | 813 | G1/8 | 1132952 | 2.15 | ||
2,389.29 € | 1 | auf Anfrage | 63 | 16 | 170 | 328 | 116,19 | 120 | 80 | 65 | 1.340 | G1/8 | 1132955 | 3.998 | ||
2,989.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 20 | 235 | 353 | 319,95 | 170 | 130 | 110 | 2.170 | G1/4 | 1132958 | 7.484 |
Loading...
Anzahl Greifbacken | 2 | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0.4::0.8 | Wiederholgenauigkeit Greifer(mm) | <= 0,05 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Arbeitsfrequenz Greifer(Hz) | <= 2 | Pneumatischer Anschluss Sperrluft | M5 | Werkstoff Gehäuse | Aluminium eloxiert |
Werkstoff Greifbacken | Stahl gehärtet | Werkstoff Abdeckkappe | hochlegierter Stahl rostfrei | Schutzart | IP65 |
Min. Betriebsdruck Sperrluft(bar) | 0 | Max. Betriebsdruck Sperrluft(bar) | 0,5 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | 5 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Baugröße
Hub pro Greifbacken(mm)
Min. Öffnungszeit bei 6(ms)
Min. Schließzeit bei 6(ms)
Massenträgheitsmoment(kgcm²)
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch(Nm)
Max. Moment am Greifbacken My statisch(Nm)
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch(Nm)
Max. Masse pro externem Greiffinger(g)
Pneumatischer Anschluss
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften