• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Dreipunktgreifer, DHDS Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DHDS-16-A
DHDS-16-A-NC
DHDS-32-A
DHDS-32-A-NC
DHDS-50-A
DHDS-50-A-NC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Baugröße Hub pro Greifbacken
(mm)
Min. Öffnungszeit bei 6
(ms)
Min. Schließzeit bei 6
(ms)
Massenträgheitsmoment
(kgcm²)
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch
(N)
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch
(Nm)
Max. Moment am Greifbacken My statisch
(Nm)
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch
(Nm)
Max. Masse pro externem Greiffinger
(g)
Pneumatischer Anschluss Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

620.95 €

1 4 Arbeitstage 0.2~0.8162,526420,1365022250M3125949196

694.51 €

1 4 Arbeitstage 0.4~0.8162,531340,1395022250M3125949299

707.86 €

1 4 Arbeitstage 0.2~0.8323,944510,79150999150M51259493276

791.69 €

1 4 Arbeitstage 0.4~0.8323,955470,82150999150M51259494281

976.85 €

1 4 Arbeitstage 0.2~0.850662556,1250242424250G1/81259495920

1,092.52 €

1 4 Arbeitstage 0.4~0.850673506,18250242424250G1/81259496932

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl Greifbacken 3 Wiederholgenauigkeit Greifer(mm) <= 0,04 Max. Arbeitsfrequenz Greifer(Hz) <= 4
Werkstoff Gehäuse Aluminium-Knetlegierung harteloxiert Werkstoff Greifbacken hochlegierter Stahl rostfrei Werkstoff Abdeckkappe PA
Min. Umgebungstemperatur(°C) 5 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support