Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CPX-AK-P |
CPX-M-FB21-IB-RL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA | 548757 | 4 | ||
2.97 € | 1 | auf Anfrage | Aluminium | 572818 | 2,5 |
Loading...
Werkstoff Schrauben | Stahl verzinkt | Werkstoff Dichtungen | NBR | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -5 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 50 | Schutzart | IP65, IP67 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften