Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NEBC-F12G8-KH-1.5-N-S-F12G8
Teilenummer
|
---|
NEBC-F12G8-KH-1.5-N-S-F12G8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Werkstoff Isolierhülle | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Min. Lagertemperatur (°C) | Max. Lagertemperatur (°C) | Schutzart | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart | Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang | Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern | Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern | Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart | Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart | Elektrischer Anschluss 2, Kabelabgang | Elektrischer Anschluss 2, Befestigungsart | Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern | Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern | Strombelastbarkeit bei 40°C (A) | Kabellänge (m) | Kabeldurchmesser (mm) | Toleranz Kabeldurchmesser (mm) | Kabelaufbau (mm²) | Leiter-Nennquerschnitt (mm²) | Farbe Kabelmantel | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | TPE-U(PUR) | PP | 70 | -40 | 70 | IP67, IP65 | Hybrid-Stecker | Gerade | 8 | 8 | Schraubverriegelung mit SW14 und Längsrändel | Hybrid-Stecker | Gerade | Schraubverriegelung mit SW14 und Längsrändel | 8 | 8 | 7 | 1,5 | 8 | ± 0,2 | (1 x (4 x 0,14)) + 4 x 0,75 | 0,14-0,75 | lichtgrau | 564192 | 154 |
Loading...
Werkstoff Kabelmantel | TPE-U(PUR) | Werkstoff Steckkontakte | Messing vergoldet | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Verschmutzungsgrad | 3 | Betriebsspannungsbereich DC(V) | 0-30 | Stoßspannungsfestigkeit(kV) | 0,8 |
Farbe Gehäuse | schwarz | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Sie befinden sich auf der Seite für Verbindungsleitung, NEBC Serie, die Teilenummer ist NEBC-F12G8-KH-1.5-N-S-F12G8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NEBC-F12G8-KH-1.5-N-S-F12G8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Werkstoff Isolierhülle
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Min. Lagertemperatur(°C)
Max. Lagertemperatur(°C)
Schutzart
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart
Elektrischer Anschluss 2, Kabelabgang
Elektrischer Anschluss 2, Befestigungsart
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern
Strombelastbarkeit bei 40°C(A)
Kabellänge(m)
Kabeldurchmesser(mm)
Toleranz Kabeldurchmesser(mm)
Kabelaufbau(mm²)
Leiter-Nennquerschnitt(mm²)
Farbe Kabelmantel
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NEBC-D12G4-ES-1-S-D12G4-ET |
NEBC-D12G4-ES-1-S-R3G4-ET |
NEBC-D12G4-ES-10-S-D12G4-ET |
NEBC-D12G4-ES-10-S-R3G4-ET |
NEBC-D12G4-ES-3-S-D12G4-ET |
NEBC-D12G4-ES-3-S-R3G4-ET |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff Gehäuse | Werkstoff Isolierhülle | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Min. Lagertemperatur (°C) | Max. Lagertemperatur (°C) | Schutzart | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart | Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang | Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern | Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern | Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart | Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart | Elektrischer Anschluss 2, Kabelabgang | Elektrischer Anschluss 2, Befestigungsart | Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern | Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern | Strombelastbarkeit bei 40°C (A) | Kabellänge (m) | Kabeldurchmesser (mm) | Toleranz Kabeldurchmesser (mm) | Kabelaufbau (mm²) | Leiter-Nennquerschnitt (mm²) | Farbe Kabelmantel | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | TPE-U(PUR) | PE | 80 | - | - | IP67, IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 6,7 | - | 2 x (2 x 0,34) | 0,34 | grün | 8040447 | - | ||
30.35 € | 1 | 18 Arbeitstage | Messing vernickelt, PA, TPE-U(PUR) | PE | 80 | - | - | IP20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,76 | 1 | 6,7 | - | 2 x (2 x 0,34) | 0,34 | grün | 8040451 | - | ||
64.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | TPE-U(PUR) | PE | 80 | - | - | IP67, IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 10 | 6,7 | - | 2 x (2 x 0,34) | 0,34 | grün | 8040450 | - | ||
65.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing vernickelt, PA, TPE-U(PUR) | PE | 80 | - | - | IP20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,76 | 10 | 6,7 | - | 2 x (2 x 0,34) | 0,34 | grün | 8040454 | - | ||
37.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | TPE-U(PUR) | PE | 80 | - | - | IP67, IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 6,7 | - | 2 x (2 x 0,34) | 0,34 | grün | 8040448 | - | ||
38.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | Messing vernickelt, PA, TPE-U(PUR) | PE | 80 | - | - | IP20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,76 | 3 | 6,7 | - | 2 x (2 x 0,34) | 0,34 | grün | 8040452 | - |