Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Flanschgröße Getriebe (mm) | Flanschgröße Motor (mm) | Verdrehspiel (deg) | Getriebeübersetzung | Max. Antriebsdrehzahl (1/min) | Dauerabtriebsdrehmoment (Nm) | Max. Abtriebsdrehmoment (Nm) | Massenträgheitsmoment Getriebe (kgcm²) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
398.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 40 | 0,25 | 3:1 | 18.000 | 11 | 17,6 | 0,031 | 2297684 | 350 | ||
458.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 42 | 0,25 | 3:1 | 18.000 | 11 | 17,6 | 0,031 | 549428 | 350 | ||
398.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 40 | 0,25 | 5:1 | 18.000 | 14 | 22 | 0,019 | 2297685 | 350 | ||
458.20 € | 1 | 13 Arbeitstage | 40 | 42 | 0,25 | 5:1 | 18.000 | 14 | 22 | 0,019 | 549429 | 350 | ||
468.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | 60 | 60 | 0,17 | 3:1 | 13.000 | 28 | 45 | 0,135 | 2297686 | 900 | ||
566.89 € | 1 | 3 Arbeitstage | 60 | 57 | 0,17 | 3:1 | 13.000 | 22 | 35,2 | 0,135 | 549430 | 900 | ||
468.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | 60 | 60 | 0,17 | 5:1 | 13.000 | 40 | 64 | 0,078 | 2297687 | 900 | ||
566.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 57 | 0,17 | 5:1 | 13.000 | 22 | 35,2 | 0,078 | 549431 | 900 | ||
534.14 € | 1 | 3 Arbeitstage | 80 | 80 | 0,12 | 3:1 | 7.000 | 85 | 136 | 0,77 | 2297690 | 2.000 | ||
556.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 100 | 0,12 | 3:1 | 7.000 | 85 | 136 | 0,77 | 552194 | 2.100 | ||
597.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 87 | 0,12 | 3:1 | 7.000 | 85 | 136 | 0,77 | 549432 | 2.100 | ||
534.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 80 | 0,12 | 5:1 | 7.000 | 110 | 176 | 0,45 | 2297691 | 2.000 | ||
556.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 100 | 0,12 | 5:1 | 7.000 | 110 | 176 | 0,45 | 552195 | 2.100 | ||
597.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 87 | 0,12 | 5:1 | 7.000 | 110 | 176 | 0,45 | 549433 | 2.100 | ||
972.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 100 | 0,12 | 3:1 | 6.500 | 115 | 184 | 2,63 | 552196 | 6.000 | ||
1,043.20 € | 1 | 27 Arbeitstage | 120 | 140 | 0,12 | 3:1 | 6.500 | 115 | 184 | 2,63 | 552198 | 6.000 | ||
972.58 € | 1 | 11 Arbeitstage | 120 | 100 | 0,12 | 5:1 | 6.500 | 195 | 312 | 1,53 | 552197 | 6.000 | ||
1,043.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 140 | 0,12 | 5:1 | 6.500 | 195 | 312 | 1,53 | 552199 | 6.000 | ||
2,321.63 € | 1 | auf Anfrage | 160 | 140 | 0,1 | 3:1 | 6.500 | 400 | 640 | 12,14 | 552200 | 18.000 | ||
2,321.63 € | 1 | auf Anfrage | 160 | 140 | 0,1 | 5:1 | 6.500 | 450 | 720 | 6,07 | 552201 | 18.000 |
Loading...
Getriebeart | Planetengetriebe | Min. Betriebstemperatur Getriebe(°C) | -25 | Max. Betriebstemperatur Getriebe(°C) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart | IP54 | Max. Wirkungsgrad | 98 % |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Flanschgröße Getriebe(mm)
Flanschgröße Motor(mm)
Verdrehspiel(deg)
Getriebeübersetzung
Max. Antriebsdrehzahl(1/min)
Dauerabtriebsdrehmoment(Nm)
Max. Abtriebsdrehmoment(Nm)
Massenträgheitsmoment Getriebe(kgcm²)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften