Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsdruckbereich (MPa) | Werkstoff Deckel | Baugröße | Dämpfung | Theoretisches Drehmoment bei 6 bar (Nm) | Pneumatischer Anschluss | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0,3~0,8 | Aluminium-Knetlegierung eloxiert | 16 | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig | 1,59 | M5 | 1577238 | 640 | ||
636.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0,2~1 | Aluminium-Knetlegierung eloxiert | 16 | Y9: interne hydraulische Dämpfung normal | 1,59 | M5 | 1644389 | 650 | ||
576.74 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0,3~0,8 | Aluminium-Knetlegierung eloxiert | 20 | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig | 2,41 | M5 | 1395606 | 839 | ||
723.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0,2~1 | Aluminium-Knetlegierung eloxiert | 20 | Y9: interne hydraulische Dämpfung normal | 2,41 | M5 | 1427379 | 883 | ||
632.06 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0,3~0,8 | Aluminium-Knetlegierung eloxiert | 25 | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig | 5,15 | M5 | 1359980 | 1.349 | ||
838.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,2~1 | Aluminium-Knetlegierung eloxiert | 25 | Y9: interne hydraulische Dämpfung normal | 5,15 | M5 | 1360248 | 1.358 | ||
799.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0,3~0,8 | Aluminium-Knetlegierung eloxiert | 32 | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig | 10,1 | G1/8 | 1578512 | 2.816 | ||
1,017.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0,2~1 | Aluminium-Knetlegierung eloxiert | 32 | Y9: interne hydraulische Dämpfung normal | 10,1 | G1/8 | 1578518 | 2.976 | ||
981.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,3~0,8 | Aluminium eloxiert | 35 | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig | 15,8 | G1/8 | 1526825 | 4.510 | ||
1,258.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,2~1 | Aluminium eloxiert | 35 | Y9: interne hydraulische Dämpfung normal | 15,8 | G1/8 | 1547102 | 4.784 | ||
1,254.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,3~0,8 | Aluminium eloxiert | 40 | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig | 24,1 | G1/8 | 1503269 | 6.070 | ||
1,532.42 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0,2~1 | Aluminium eloxiert | 40 | Y9: interne hydraulische Dämpfung normal | 24,1 | G1/8 | 1526986 | 6.424 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung gleiteloxiert | Werkstoff Dichtungen | NBR, TPE-U(PU) | Werkstoff Antriebswelle | Vergütungsstahl |
---|---|---|---|---|---|
Schwenkwinkel(deg) | 180 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 |
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Deckel
Baugröße
Dämpfung
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar(Nm)
Pneumatischer Anschluss
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften