Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Anschluss-Ø | Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne (mm) | Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten (mm) | Kolben-Durchmesser (mm) | Wiederholgenauigkeit (mm) | Aufprallenergie in den Endlagen (Nm) | Dämpfungslänge (mm) | Max. Kraft Fy (N) | Max. Kraft Fz (N) | Max. Moment Mx (Nm) | Max. Moment My (Nm) | Max. Moment Mz (Nm) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N) | Bewegte Masse (g) | Min. Betriebsdruck (bar) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
469.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M3 | 19,5 | 18,5 | 10 | 0,3 | 0,08 | 1,5 | 657 | 657 | 7 | 5,5 | 5,5 | 40 | 47 | 101 | 1,5 | 543926 | 247 | ||
502.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | M3 | 29,5 | 18,5 | 10 | 0,3 | 0,08 | 1,5 | 745 | 745 | 8 | 5,5 | 5,5 | 40 | 47 | 111 | 1,5 | 543927 | 275 | ||
535.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | M3 | 35,5 | 18,5 | 10 | 0,3 | 0,08 | 1,5 | 850 | 850 | 9 | 5,5 | 5,5 | 40 | 47 | 121 | 1,5 | 543928 | 301 | ||
684.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | 30 | M3 | 31 | 14 | 10 | ±0,01 | 0,5 | 6 | 850 | 850 | 9 | 5,5 | 5,5 | 40 | 47 | 121 | 1,5 | 543938 | 299 | ||
568.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | M3 | 35,5 | 18,5 | 10 | 0,3 | 0,08 | 1,5 | 934 | 934 | 10 | 5,5 | 5,5 | 40 | 47 | 130 | 1,5 | 543929 | 325 | ||
717.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | M3 | 31 | 14 | 10 | ±0,01 | 0,5 | 6 | 934 | 934 | 10 | 5,5 | 5,5 | 40 | 47 | 130 | 1,5 | 543939 | 323 | ||
601.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | M3 | 35,5 | 18,5 | 10 | 0,3 | 0,08 | 1,5 | 962 | 962 | 10 | 8 | 8 | 40 | 47 | 152 | 1,5 | 543930 | 382 | ||
750.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | M3 | 31 | 14 | 10 | ±0,01 | 0,5 | 6 | 962 | 962 | 10 | 8 | 8 | 40 | 47 | 152 | 1,5 | 543940 | 380 | ||
700.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | M3 | 51,5 | 18,5 | 10 | 0,3 | 0,08 | 1,5 | 971 | 971 | 10 | 8 | 8 | 40 | 47 | 185 | 1,5 | 543931 | 466 | ||
849.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | M3 | 47 | 14 | 10 | ±0,01 | 0,5 | 6 | 971 | 971 | 10 | 8 | 8 | 40 | 47 | 185 | 1,5 | 543941 | 464 | ||
486.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M5 | 27,5 | 20 | 12 | 0,3 | 0,12 | 1,3 | 927 | 927 | 15 | 6 | 6 | 51 | 68 | 163 | 1,5 | 543942 | 424 | ||
519.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | M5 | 27,5 | 20 | 12 | 0,3 | 0,12 | 1,3 | 1.003 | 1.003 | 15 | 7 | 7 | 51 | 68 | 180 | 1,5 | 543943 | 464 | ||
552.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | M5 | 27,5 | 20 | 12 | 0,3 | 0,12 | 1,3 | 1.078 | 1.078 | 15 | 8 | 8 | 51 | 68 | 194 | 1,5 | 543944 | 498 | ||
717.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | M5 | 24 | 15 | 12 | ±0,01 | 1 | 8 | 1.078 | 1.078 | 15 | 8 | 8 | 51 | 68 | 194 | 1,5 | 543956 | 486 | ||
585.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | M5 | 27,5 | 20 | 12 | 0,3 | 0,12 | 1,3 | 1.152 | 1.152 | 15 | 9 | 9 | 51 | 68 | 208 | 1,5 | 543945 | 535 | ||
750.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | M5 | 24 | 15 | 12 | ±0,01 | 1 | 8 | 1.152 | 1.152 | 15 | 9 | 9 | 51 | 68 | 208 | 1,5 | 543957 | 523 | ||
618.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | M5 | 27,5 | 20 | 12 | 0,3 | 0,12 | 1,3 | 1.175 | 1.175 | 18 | 9 | 9 | 51 | 68 | 226 | 1,5 | 543946 | 576 | ||
783.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | 50 | M5 | 24 | 15 | 12 | ±0,01 | 1 | 8 | 1.175 | 1.175 | 18 | 9 | 9 | 51 | 68 | 226 | 1,5 | 543958 | 564 | ||
717.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | M5 | 51,5 | 20 | 12 | 0,3 | 0,12 | 1,3 | 1.200 | 1.200 | 18 | 12 | 12 | 51 | 68 | 299 | 1,5 | 543947 | 755 | ||
882.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | M5 | 48 | 15 | 12 | ±0,01 | 1 | 8 | 1.200 | 1.200 | 18 | 12 | 12 | 51 | 68 | 299 | 1,5 | 543959 | 743 | ||
783.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | M5 | 75,5 | 20 | 12 | 0,3 | 0,12 | 1,3 | 1.250 | 1.250 | 18 | 12 | 12 | 51 | 68 | 334 | 1,5 | 543948 | 841 | ||
948.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | M5 | 72 | 15 | 12 | ±0,01 | 1 | 8 | 1.250 | 1.250 | 18 | 12 | 12 | 51 | 68 | 334 | 1,5 | 543960 | 829 | ||
511.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M5 | 29 | 25,5 | 16 | 0,3 | 0,25 | 1 | 942 | 942 | 15 | 8 | 8 | 104 | 121 | 256 | 1 | 543961 | 650 | ||
544.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | M5 | 29 | 25,5 | 16 | 0,3 | 0,25 | 1 | 1.006 | 1.006 | 15 | 9 | 9 | 104 | 121 | 279 | 1 | 543962 | 706 | ||
577.03 € | 1 | auf Anfrage | 30 | M5 | 29 | 25,5 | 16 | 0,3 | 0,25 | 1 | 1.075 | 1.075 | 15 | 10 | 10 | 104 | 121 | 299 | 1 | 543963 | 757 | ||
758.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | M5 | 29 | 25,5 | 16 | ±0,01 | 2 | 10 | 1.075 | 1.075 | 15 | 10 | 10 | 104 | 121 | 299 | 1 | 543977 | 747 | ||
610.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | M5 | 29 | 25,5 | 16 | 0,3 | 0,25 | 1 | 1.142 | 1.142 | 18 | 11 | 11 | 104 | 121 | 320 | 1 | 543964 | 808 | ||
791.29 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | M5 | 29 | 25,5 | 16 | ±0,01 | 2 | 10 | 1.142 | 1.142 | 18 | 11 | 11 | 104 | 121 | 320 | 1 | 543978 | 798 | ||
643.09 € | 1 | auf Anfrage | 50 | M5 | 29 | 25,5 | 16 | 0,3 | 0,25 | 1 | 1.200 | 1.200 | 18 | 12 | 12 | 104 | 121 | 340 | 1 | 543965 | 859 | ||
824.31 € | 1 | 3 Arbeitstage | 50 | M5 | 29 | 25,5 | 16 | ±0,01 | 2 | 10 | 1.200 | 1.200 | 18 | 12 | 12 | 104 | 121 | 340 | 1 | 543979 | 849 | ||
742.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80 | M5 | 68 | 25,5 | 16 | 0,3 | 0,25 | 1 | 1.280 | 1.280 | 20 | 15 | 15 | 104 | 121 | 456 | 1 | 543966 | 1.158 | ||
923.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | M5 | 68 | 25,5 | 16 | ±0,01 | 2 | 10 | 1.280 | 1.280 | 20 | 15 | 15 | 104 | 121 | 456 | 1 | 543980 | 1.148 | ||
808.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | 100 | M5 | 68 | 25,5 | 16 | 0,3 | 0,25 | 1 | 1.340 | 1.340 | 20 | 15 | 15 | 104 | 121 | 507 | 1 | 543967 | 1.275 | ||
989.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 100 | M5 | 68 | 25,5 | 16 | ±0,01 | 2 | 10 | 1.340 | 1.340 | 20 | 15 | 15 | 104 | 121 | 507 | 1 | 543981 | 1.265 | ||
973.34 € | 1 | 13 Arbeitstage | 150 | M5 | 87 | 25,5 | 16 | 0,3 | 0,25 | 1 | 1.400 | 1.400 | 20 | 15 | 15 | 104 | 121 | 614 | 1 | 543968 | 1.545 | ||
1,154.55 € | 1 | 3 Arbeitstage | 150 | M5 | 87 | 25,5 | 16 | ±0,01 | 2 | 10 | 1.400 | 1.400 | 20 | 15 | 15 | 104 | 121 | 614 | 1 | 543982 | 1.535 | ||
535.72 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | M5 | 37,5 | 39,5 | 20 | 0,3 | 0,35 | 1,2 | 1.769 | 1.769 | 35 | 20 | 20 | 158 | 188 | 403 | 1 | 543983 | 986 | ||
568.75 € | 1 | 12 Arbeitstage | 20 | M5 | 37,5 | 39,5 | 20 | 0,3 | 0,35 | 1,2 | 2.021 | 2.021 | 35 | 22 | 22 | 158 | 188 | 432 | 1 | 543984 | 1.044 | ||
601.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 | M5 | 37,5 | 39,5 | 20 | 0,3 | 0,35 | 1,2 | 2.274 | 2.274 | 35 | 22 | 22 | 158 | 188 | 459 | 1 | 543985 | 1.098 | ||
799.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | M5 | 36,5 | 38,5 | 20 | ±0,01 | 4 | 14 | 2.274 | 2.274 | 35 | 22 | 22 | 158 | 188 | 459 | 1 | 543999 | 1.076 | ||
634.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | M5 | 37,5 | 39,5 | 20 | 0,3 | 0,35 | 1,2 | 2.527 | 2.527 | 40 | 25 | 25 | 158 | 188 | 486 | 1 | 543986 | 1.162 | ||
832.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | M5 | 36,5 | 38,5 | 20 | ±0,01 | 4 | 14 | 2.527 | 2.527 | 40 | 25 | 25 | 158 | 188 | 486 | 1 | 544000 | 1.140 | ||
667.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | M5 | 37,5 | 39,5 | 20 | 0,3 | 0,35 | 1,2 | 2.780 | 2.780 | 40 | 25 | 25 | 158 | 188 | 519 | 1 | 543987 | 1.233 | ||
865.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 50 | M5 | 36,5 | 38,5 | 20 | ±0,01 | 4 | 14 | 2.780 | 2.780 | 40 | 25 | 25 | 158 | 188 | 519 | 1 | 544001 | 1.211 | ||
766.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | M5 | 72,5 | 39,5 | 20 | 0,3 | 0,35 | 1,2 | 2.800 | 2.800 | 50 | 27 | 27 | 158 | 188 | 618 | 1 | 543988 | 1.455 | ||
964.72 € | 1 | 11 Arbeitstage | 80 | M5 | 71,5 | 38,5 | 20 | ±0,01 | 4 | 14 | 2.800 | 2.800 | 50 | 27 | 27 | 158 | 188 | 618 | 1 | 544002 | 1.433 | ||
832.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | M5 | 72,5 | 39,5 | 20 | 0,3 | 0,35 | 1,2 | 2.850 | 2.850 | 50 | 43 | 43 | 158 | 188 | 776 | 1 | 543989 | 1.802 | ||
1,030.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | M5 | 71,5 | 38,5 | 20 | ±0,01 | 4 | 14 | 2.850 | 2.850 | 50 | 43 | 43 | 158 | 188 | 776 | 1 | 544003 | 1.780 | ||
998.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | M5 | 72,5 | 39,5 | 20 | 0,3 | 0,35 | 1,2 | 2.900 | 2.900 | 50 | 43 | 43 | 158 | 188 | 910 | 1 | 543990 | 2.124 | ||
1,195.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | M5 | 71,5 | 38,5 | 20 | ±0,01 | 4 | 14 | 2.900 | 2.900 | 50 | 43 | 43 | 158 | 188 | 910 | 1 | 544004 | 2.102 | ||
560.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | G1/8 | 50,5 | 49,5 | 25 | 0,3 | 0,45 | 1,2 | 2.911 | 2.911 | 60 | 30 | 30 | 247 | 295 | 660 | 1 | 544005 | 1.699 | ||
593.48 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20 | G1/8 | 50,5 | 49,5 | 25 | 0,3 | 0,45 | 1,2 | 3.143 | 3.143 | 60 | 30 | 30 | 247 | 295 | 710 | 1 | 544006 | 1.813 | ||
626.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | G1/8 | 50,5 | 49,5 | 25 | 0,3 | 0,45 | 1,2 | 3.354 | 3.354 | 60 | 30 | 30 | 247 | 295 | 750 | 1 | 544007 | 1.910 | ||
840.74 € | 1 | 3 Arbeitstage | 30 | G1/8 | 44 | 42 | 25 | ±0,01 | 7 | 17 | 3.354 | 3.354 | 60 | 30 | 30 | 247 | 295 | 750 | 1 | 544023 | 1.854 | ||
659.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | G1/8 | 50,5 | 49,5 | 25 | 0,3 | 0,45 | 1,2 | 3.612 | 3.612 | 60 | 40 | 40 | 247 | 295 | 801 | 1 | 544008 | 2.021 | ||
873.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | G1/8 | 44 | 42 | 25 | ±0,01 | 7 | 17 | 3.612 | 3.612 | 60 | 40 | 40 | 247 | 295 | 801 | 1 | 544024 | 1.965 | ||
692.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | G1/8 | 50,5 | 49,5 | 25 | 0,3 | 0,45 | 1,2 | 3.816 | 3.816 | 70 | 50 | 50 | 247 | 295 | 858 | 1 | 544009 | 2.155 | ||
906.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | G1/8 | 44 | 42 | 25 | ±0,01 | 7 | 17 | 3.816 | 3.816 | 70 | 50 | 50 | 247 | 295 | 858 | 1 | 544025 | 2.099 | ||
791.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 80 | G1/8 | 50,5 | 49,5 | 25 | 0,3 | 0,45 | 1,2 | 4.032 | 4.032 | 75 | 50 | 50 | 247 | 295 | 998 | 1 | 544010 | 2.459 | ||
1,005.85 € | 1 | 3 Arbeitstage | 80 | G1/8 | 44 | 42 | 25 | ±0,01 | 7 | 17 | 4.032 | 4.032 | 75 | 50 | 50 | 247 | 295 | 998 | 1 | 544026 | 2.403 |
Loading...
Max. Betriebsdruck(MPa) | 0.8 | Führung | Kugelkäfigführung | Max. Geschwindigkeit(m/s) | 0,8 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Deckel | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Dichtungen | HNBR |
Werkstoff Kolbenstange | hochlegierter Stahl rostfrei | Max. Betriebsdruck(bar) | 8 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | 0 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub(mm)
Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne(mm)
Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten(mm)
Kolben-Durchmesser(mm)
Wiederholgenauigkeit(mm)
Aufprallenergie in den Endlagen(Nm)
Dämpfungslänge(mm)
Max. Kraft Fy(N)
Max. Kraft Fz(N)
Max. Moment Mx(Nm)
Max. Moment My(Nm)
Max. Moment Mz(Nm)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf(N)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf(N)
Bewegte Masse(g)
Min. Betriebsdruck(bar)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften