Kurzhubzylinder, ADVC Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ADVC-6-5-A-P

Teilenummer
ADVC-6-5-A-P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

39.43 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Doppeltwirkend Hub(mm) 5 Betriebstemperatur(℃) -20::80
Betriebsdruck(MPa) 0,15::0,8 Werkstoff Gehäuse  Aluminium-Knetlegierung eloxiert Werkstoff Dichtungen  NBR, TPE-U(PU)
Werkstoff Deckel  Aluminium-Knetlegierung eloxiert Werkstoff Kolbenstange  hochlegierter Stahl Kolben-Durchmesser (mm) 6
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N) 13 Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N) 17 Pneumatischer Anschluss  M3
Bewegte Masse (g) 1,2 g Betriebsmedium  Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK  1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Herstellerteilenummer 188066 Gewicht(g) 12,5

Sie befinden sich auf der Seite für Kurzhubzylinder, ADVC Serie, die Teilenummer ist ADVC-6-5-A-P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ADVC-6-5-A-P.

Technischer Support