Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Kolben-Durchmesser (mm) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N) | Pneumatischer Anschluss | Aufprallenergie in den Endlagen (J) | Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g) | Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g) | Grundgewicht bei 0 mm Hub (g) | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149.66 € | 1 | auf Anfrage | 50 | 50 | 990 | 1.178 | Rc1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 549553 | ||
163.06 € | 1 | auf Anfrage | 50 | 50 | 990 | 1.178 | Rc1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 549558 | ||
163.06 € | 1 | auf Anfrage | 50 | 50 | 990 | 1.178 | G1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 565736 | ||
159.97 € | 1 | auf Anfrage | 50 | 50 | 990 | 1.178 | Rc1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 549707 | ||
159.97 € | 1 | auf Anfrage | 50 | 50 | 990 | 1.178 | G1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 565762 | ||
149.66 € | 1 | auf Anfrage | 50 | 50 | 990 | 1.178 | G1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 565731 | ||
151.69 € | 1 | auf Anfrage | 75 | 50 | 990 | 1.178 | Rc1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 549554 | ||
165.12 € | 1 | auf Anfrage | 75 | 50 | 990 | 1.178 | Rc1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 549559 | ||
165.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 50 | 990 | 1.178 | G1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 565737 | ||
161.62 € | 1 | auf Anfrage | 75 | 50 | 990 | 1.178 | Rc1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 549708 | ||
161.62 € | 1 | auf Anfrage | 75 | 50 | 990 | 1.178 | G1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 565763 | ||
151.69 € | 1 | auf Anfrage | 75 | 50 | 990 | 1.178 | G1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 565732 | ||
153.77 € | 1 | auf Anfrage | 100 | 50 | 990 | 1.178 | Rc1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 549555 | ||
167.20 € | 1 | auf Anfrage | 100 | 50 | 990 | 1.178 | Rc1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 549560 | ||
167.20 € | 1 | auf Anfrage | 100 | 50 | 990 | 1.178 | G1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 565738 | ||
163.06 € | 1 | auf Anfrage | 100 | 50 | 990 | 1.178 | Rc1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 549709 | ||
163.06 € | 1 | auf Anfrage | 100 | 50 | 990 | 1.178 | G1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 565764 | ||
153.77 € | 1 | auf Anfrage | 100 | 50 | 990 | 1.178 | G1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 565733 | ||
155.85 € | 1 | auf Anfrage | 125 | 50 | 990 | 1.178 | Rc1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 549556 | ||
169.23 € | 1 | auf Anfrage | 125 | 50 | 990 | 1.178 | Rc1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 549561 | ||
169.23 € | 1 | auf Anfrage | 125 | 50 | 990 | 1.178 | G1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 565739 | ||
164.71 € | 1 | auf Anfrage | 125 | 50 | 990 | 1.178 | Rc1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 549710 | ||
155.85 € | 1 | auf Anfrage | 125 | 50 | 990 | 1.178 | G1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 565734 | ||
157.89 € | 1 | auf Anfrage | 150 | 50 | 990 | 1.178 | Rc1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 549557 | ||
171.32 € | 1 | auf Anfrage | 150 | 50 | 990 | 1.178 | Rc1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 549562 | ||
171.32 € | 1 | auf Anfrage | 150 | 50 | 990 | 1.178 | G1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 565740 | ||
166.17 € | 1 | auf Anfrage | 150 | 50 | 990 | 1.178 | Rc1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 549711 | ||
166.17 € | 1 | auf Anfrage | 150 | 50 | 990 | 1.178 | G1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 565766 | ||
157.89 € | 1 | auf Anfrage | 150 | 50 | 990 | 1.178 | G1/4 | 0,7 | 664 | 37 | 1338 | 565735 | ||
164.71 € | 1 | auf Anfrage | 50 | 63 | 1.682 | 1.870 | Rc1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 549573 | ||
177.92 € | 1 | auf Anfrage | 50 | 63 | 1.682 | 1.870 | Rc1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 549578 | ||
177.92 € | 1 | auf Anfrage | 50 | 63 | 1.682 | 1.870 | G1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 565756 | ||
175.65 € | 1 | auf Anfrage | 50 | 63 | 1.682 | 1.870 | Rc1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 549730 | ||
164.71 € | 1 | auf Anfrage | 50 | 63 | 1.682 | 1.870 | G1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 565751 | ||
167.38 € | 1 | auf Anfrage | 75 | 63 | 1.682 | 1.870 | Rc1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 549574 | ||
180.60 € | 1 | auf Anfrage | 75 | 63 | 1.682 | 1.870 | Rc1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 549579 | ||
180.60 € | 1 | auf Anfrage | 75 | 63 | 1.682 | 1.870 | G1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 565757 | ||
178.32 € | 1 | auf Anfrage | 75 | 63 | 1.682 | 1.870 | Rc1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 549732 | ||
178.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 63 | 1.682 | 1.870 | G1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 565773 | ||
167.38 € | 1 | auf Anfrage | 75 | 63 | 1.682 | 1.870 | G1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 565752 | ||
169.88 € | 1 | auf Anfrage | 100 | 63 | 1.682 | 1.870 | Rc1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 549575 | ||
183.05 € | 1 | auf Anfrage | 100 | 63 | 1.682 | 1.870 | Rc1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 549580 | ||
183.05 € | 1 | auf Anfrage | 100 | 63 | 1.682 | 1.870 | G1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 565758 | ||
180.82 € | 1 | auf Anfrage | 100 | 63 | 1.682 | 1.870 | Rc1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 549733 | ||
180.82 € | 1 | auf Anfrage | 100 | 63 | 1.682 | 1.870 | G1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 565774 | ||
169.88 € | 1 | auf Anfrage | 100 | 63 | 1.682 | 1.870 | G1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 565753 | ||
172.55 € | 1 | auf Anfrage | 125 | 63 | 1.682 | 1.870 | Rc1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 549576 | ||
185.75 € | 1 | auf Anfrage | 125 | 63 | 1.682 | 1.870 | Rc1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 549581 | ||
185.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 63 | 1.682 | 1.870 | G1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 565759 | ||
183.49 € | 1 | auf Anfrage | 125 | 63 | 1.682 | 1.870 | Rc1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 549734 | ||
183.49 € | 1 | auf Anfrage | 125 | 63 | 1.682 | 1.870 | G1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 565775 | ||
172.55 € | 1 | auf Anfrage | 125 | 63 | 1.682 | 1.870 | G1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 565754 | ||
175.08 € | 1 | auf Anfrage | 150 | 63 | 1.682 | 1.870 | Rc1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 549577 | ||
188.25 € | 1 | auf Anfrage | 150 | 63 | 1.682 | 1.870 | Rc1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 549582 | ||
188.25 € | 1 | auf Anfrage | 150 | 63 | 1.682 | 1.870 | G1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 565760 | ||
185.95 € | 1 | auf Anfrage | 150 | 63 | 1.682 | 1.870 | Rc1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 549735 | ||
185.95 € | 1 | auf Anfrage | 150 | 63 | 1.682 | 1.870 | G1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 565776 | ||
175.08 € | 1 | auf Anfrage | 150 | 63 | 1.682 | 1.870 | G1/4 | 1,3 | 741 | 42 | 1600 | 565755 |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Doppeltwirkend | Betriebstemperatur(℃) | -10::60 | Betriebsdruck(MPa) | 0,1::1 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Dichtungen | NBR | Werkstoff Deckel | Aluminium-Druckguss eloxiert | Werkstoff Kolbenstange | Vergütungsstahl hartverchromt |
Werkstoff Zylinderrohr | Aluminium-Knetlegierung eloxiert | Werkstoff Gabelkopf | Stahlguss, Vergütungsstahl | Kolbenstangengewinde | M16x1,5 |
Kolbenstangenende | Außengewinde mit Gabelkopf | Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub (g) | 25 | Dämpfungslänge (mm) | 20 |
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub(mm)
Kolben-Durchmesser (mm)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N)
Pneumatischer Anschluss
Aufprallenergie in den Endlagen (J)
Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g)
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g)
Grundgewicht bei 0 mm Hub (g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften