Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder, Betriebsmethode | Hub (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Werkstoff Dichtungen | Kolben-Durchmesser (mm) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N) | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N) | Pneumatischer Anschluss | Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g) | Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g) | Grundgewicht bei 0 mm Hub (g) | Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub (g) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Einfahren) | 5 | 0,25~0,8 | TPE-U(PU) | 6 | 9 | 9 | M5 | 3 | 6,3 | 21 | 0,6 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 4830946 | ||
53.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 5 | 0,18~0,8 | NBR, TPE-U(PU) | 6 | 13 | 17 | M5 | 2,8 | 6,3 | 20,7 | 0,6 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 4830900 | ||
53.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Einfahren) | 10 | 0,25~0,8 | TPE-U(PU) | 6 | 9 | 9 | M5 | 3 | 6,3 | 21 | 0,6 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 4830947 | ||
53.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 15 | 0,18~0,8 | NBR, TPE-U(PU) | 6 | 13 | 17 | M5 | 2,8 | 6,3 | 20,7 | 0,6 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 4830902 | ||
53.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Ausfahren) | 15 | 0,25~0,8 | NBR, TPE-U(PU) | 6 | - | 13 | M5 | 3 | 6,3 | 21 | 0,6 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 4830911 | ||
54.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 20 | 0,18~0,8 | NBR, TPE-U(PU) | 6 | 13 | 17 | M5 | 2,8 | 6,3 | 20,7 | 0,6 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 4830903 | ||
54.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 25 | 0,18~0,8 | NBR, TPE-U(PU) | 6 | 13 | 17 | M5 | 2,8 | 6,3 | 20,7 | 0,6 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 4830904 | ||
54.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 30 | 0,18~0,8 | NBR, TPE-U(PU) | 6 | 13 | 17 | M5 | 2,8 | 6,3 | 20,7 | 0,6 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 4830905 | ||
57.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Einfahren) | 5 | 0,2~0,8 | TPE-U(PU) | 10 | 31 | 31 | M5 | 7 | 7,5 | 30 | 1 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 4832170 | ||
57.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 5 | 0,15~0,8 | NBR, TPE-U(PU) | 6 | 40 | 47 | M5 | 6,3 | 7,5 | 30 | 1 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 4831868 | ||
57.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Ausfahren) | 5 | 0,2~0,8 | NBR, TPE-U(PU) | 10 | - | 38 | M5 | 6,8 | 7,5 | 30,5 | 1 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 4832116 | ||
57.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 10 | 0,15~0,8 | NBR, TPE-U(PU) | 10 | 40 | 47 | M5 | 6,3 | 7,5 | 30 | 1 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 4831869 | ||
57.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Ausfahren) | 10 | 0,2~0,8 | NBR, TPE-U(PU) | 10 | - | 38 | M5 | 6,8 | 7,5 | 30,5 | 1 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 4832117 | ||
57.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Einfahren) | 15 | 0,2~0,8 | TPE-U(PU) | 10 | 31 | 31 | M5 | 7 | 7,5 | 30 | 1 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 4832172 | ||
58.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 20 | 0,15~0,8 | NBR, TPE-U(PU) | 10 | 40 | 47 | M5 | 6,3 | 7,5 | 30 | 1 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 4831872 | ||
58.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 30 | 0,15~0,8 | NBR, TPE-U(PU) | 10 | 40 | 47 | M5 | 6,3 | 7,5 | 30 | 1 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 4831874 | ||
67.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 5 | 0,15~0,8 | TPE-U(PU) | 16 | 104 | 121 | M5 | 18 | 13 | 66 | 2,3 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 4833185 | ||
67.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Ausfahren) | 5 | 0,2~0,8 | NBR, TPE-U(PU) | 16 | - | 100 | M5 | 18 | 13 | 66 | 2,3 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 4833272 | ||
67.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 10 | 0,15~0,8 | TPE-U(PU) | 16 | 104 | 121 | M5 | 18 | 13 | 66 | 2,3 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 4833186 | ||
67.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Ausfahren) | 10 | 0,2~0,8 | TPE-U(PU) | 16 | - | 100 | M5 | 18 | 13 | 66 | 2,3 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 4833273 | ||
67.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 15 | 0,15~0,8 | TPE-U(PU) | 16 | 104 | 121 | M5 | 18 | 13 | 66 | 2,3 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 4833187 | ||
68.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 20 | 0,15~0,8 | TPE-U(PU) | 16 | 104 | 121 | M5 | 18 | 13 | 66 | 2,3 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 4833188 | ||
68.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 30 | 0,15~0,8 | TPE-U(PU) | 16 | 104 | 121 | M5 | 18 | 13 | 66 | 2,3 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 4833190 | ||
69.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 40 | 0,15~0,8 | TPE-U(PU) | 16 | 104 | 121 | M5 | 18 | 13 | 66 | 2,3 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 4833191 | ||
70.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 50 | 0,15~0,8 | TPE-U(PU) | 16 | 104 | 121 | M5 | 18 | 13 | 66 | 2,3 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 4833192 | ||
69.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 10 | 0,1~0,8 | TPE-U(PU) | 20 | 158 | 188 | M5 | 34,5 | 22 | 128 | 4 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 4840800 | ||
69.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Einfahren) | 15 | 0,15~0,8 | TPE-U(PU) | 20 | 130 | 130 | M5 | 34,5 | 22 | 128 | 4 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 4840812 | ||
69.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 15 | 0,1~0,8 | TPE-U(PU) | 20 | 158 | 188 | M5 | 34,5 | 22 | 128 | 4 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 4840801 | ||
69.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Ausfahren) | 15 | 0,15~0,8 | TPE-U(PU) | 20 | - | 160 | M5 | 34,5 | 22 | 117 | 4 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 4840809 | ||
70.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 25 | 0,1~0,8 | TPE-U(PU) | 20 | 158 | 188 | M5 | 34,5 | 22 | 128 | 4 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 4840803 | ||
72.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 40 | 0,1~0,8 | TPE-U(PU) | 20 | 158 | 188 | M5 | 34,5 | 22 | 128 | 4 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 4840805 | ||
73.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 50 | 0,1~0,8 | TPE-U(PU) | 20 | 158 | 188 | M5 | 34,5 | 22 | 128 | 4 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 4840806 | ||
80.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 10 | 0,1~0,8 | TPE-U(PU) | 25 | 247 | 295 | M5 | 58 | 33,5 | 205 | 6,5 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 4829571 | ||
80.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einfachwirkende Ausführung (Ausfahren) | 15 | 0,15~0,8 | TPE-U(PU) | 25 | - | 269 | M5 | 58 | 33,5 | 192 | 6,5 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 4829801 | ||
82.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 20 | 0,1~0,8 | TPE-U(PU) | 25 | 247 | 295 | M5 | 58 | 33,5 | 205 | 6,5 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 4829573 | ||
82.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 25 | 0,1~0,8 | TPE-U(PU) | 25 | 247 | 295 | M5 | 58 | 33,5 | 205 | 6,5 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 4829574 | ||
84.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 40 | 0,1~0,8 | TPE-U(PU) | 25 | 247 | 295 | M5 | 58 | 33,5 | 205 | 6,5 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 4829576 | ||
92.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 15 | 0,1~0,8 | TPE-U(PU) | 32 | 415 | 483 | G1/8 | 85 | 51 | 307 | 9 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 4828437 | ||
95.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 30 | 0,1~0,8 | TPE-U(PU) | 32 | 415 | 483 | G1/8 | 85 | 51 | 307 | 9 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 4828440 | ||
99.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 40 | 0,1~0,8 | TPE-U(PU) | 32 | 415 | 483 | G1/8 | 85 | 51 | 307 | 9 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 4828441 | ||
102.48 € | 1 | 3 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 50 | 0,1~0,8 | TPE-U(PU) | 32 | 415 | 483 | G1/8 | 85 | 51 | 307 | 9 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 4828442 | ||
65.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 5 | 0,2~0,8 | NBR, TPE-U(PU) | 6 | 13 | 17 | M5 | 7,1 | 6,3 | 25,5 | 0,9 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 4830961 | ||
65.02 € | 1 | auf Anfrage | Einfachwirkende Ausführung (Einfahren) | 15 | 0,25~0,8 | TPE-U(PU) | 6 | 9 | 9 | M5 | 7,5 | 6,3 | 25,5 | 0,9 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 4830976 | ||
65.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 15 | 0,2~0,8 | NBR, TPE-U(PU) | 6 | 13 | 17 | M5 | 7,1 | 6,3 | 25,5 | 0,9 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 4830963 | ||
65.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 30 | 0,2~0,8 | NBR, TPE-U(PU) | 6 | 13 | 17 | M5 | 7,1 | 6,3 | 25,5 | 0,9 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 4830966 | ||
70.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 5 | 0,15~0,8 | NBR, TPE-U(PU) | 6 | 40 | 47 | M5 | 12,5 | 7,5 | 36,5 | 1,3 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 4832286 | ||
70.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 20 | 0,15~0,8 | NBR, TPE-U(PU) | 10 | 40 | 47 | M5 | 12,5 | 7,5 | 36,5 | 1,3 | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 4832292 | ||
88.48 € | 1 | auf Anfrage | Einfachwirkende Ausführung (Ausfahren) | 15 | 0,15~0,8 | TPE-U(PU) | 20 | - | 160 | M5 | 46 | 22,5 | 129 | 4,6 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 4840823 | ||
89.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 25 | 0,15~0,8 | TPE-U(PU) | 20 | 158 | 188 | M5 | 46 | 22,5 | 140 | 4,6 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 4840817 | ||
106.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 40 | 0,15~0,8 | TPE-U(PU) | 25 | 247 | 295 | M5 | 76 | 35 | 223 | 8 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 4840830 | ||
113.58 € | 1 | auf Anfrage | Einfachwirkende Ausführung (Einfahren) | 15 | 0,15~0,8 | TPE-U(PU) | 32 | 377 | 377 | G1/8 | 109 | 52,5 | 334 | 10,5 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 4828501 | ||
116.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 30 | 0,1~0,8 | TPE-U(PU) | 32 | 415 | 483 | G1/8 | 109 | 52,5 | 331 | 10,5 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 4828470 | ||
120.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppeltwirkend | 40 | 0,1~0,8 | TPE-U(PU) | 32 | 415 | 483 | G1/8 | 109 | 52,5 | 331 | 10,5 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 4828471 |
Loading...
Betriebstemperatur(℃) | -10::80 | Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung eloxiert | Werkstoff Deckel | Aluminium-Knetlegierung |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Kolbenstange | hochlegierter Stahl rostfrei | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder, Betriebsmethode
Hub(mm)
Werkstoff Dichtungen
Kolben-Durchmesser (mm)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf (N)
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf (N)
Pneumatischer Anschluss
Bewegte Masse bei 0 mm Hub (g)
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub (g)
Grundgewicht bei 0 mm Hub (g)
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub (g)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften