Zweistangenzylinder der Serie CXS mit Schmierstoffrückhaltefunktion (Lubretainer)

Zweistangenzylinder der Serie CXS mit Schmierstoffrückhaltefunktion (Lubretainer)
[Eigenschaften]
·Die Haltbarkeit wird durch die Bildung eines Fettfilms auf der Oberfläche der Kolbenstange verbessert.
·Verhindert das Eindringen von Pulver und Fremdkörpern
·Die Anzahl der Vorgänge kann auch in einer allgemeinen Umgebung verbessert werden.

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CXSL6M-10
CXSL6M-20
CXSL6M-30
CXSL6M-40
CXSL10M-10
CXSL10M-20
CXSL10M-30
CXSL10M-50
CXSL10M-60
CXSL15M-10
CXSL15M-20
CXSL15M-30
CXSL15M-50
CXSL15M-75
CXSL15M-100
CXSL15M-100-Y7BW
CXSL20M-10
CXSL20M-30
CXSL20M-40
CXSL20M-45
CXSL20M-50
CXSL20M-50-Z73
CXSL20M-75
CXSL20M-80
CXSL20M-100
CXSL25M-15
CXSL25M-50
CXSL25M-80
CXSL32M-50
CXSL32M-60
CXSM6M-10
CXSM6M-20
CXSM6M-30
CXSM6M-30-Y7P
CXSM6M-30-Z73
CXSM6M-40
CXSM6M-50
CXSM10M-10
CXSM10M-15
CXSM10M-20
CXSM10M-25
CXSM10M-30
CXSM10M-35
CXSM10M-40
CXSM10M-50
CXSM10M-60
CXSM10M-70
CXSM10M-75
CXSM15M-10
CXSM15M-10-Y7P
CXSM15M-15
CXSM15M-15-Y7BWL
CXSM15M-20
CXSM15M-20-Y59AL
CXSM15M-20-Y59BL
CXSM15M-25
CXSM15M-30
CXSM15M-35
CXSM15M-40
CXSM15M-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Operating Pressure
(MPa)
Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Shaft Bearing Steckverbinder Ausführung

311.56 €

1 26 Arbeitstage 6100,2 bis 0,7M5×0.8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit KugellagerführungOhne

314.48 €

1 26 Arbeitstage 6200,2 bis 0,7M5×0.8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit KugellagerführungOhne

317.34 €

1 26 Arbeitstage 6300,2 bis 0,7M5×0.8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit KugellagerführungOhne

323.19 €

1 26 Arbeitstage 6400,2 bis 0,7M5×0.8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit KugellagerführungOhne

323.19 €

1 26 Arbeitstage 10100,15 bis 0,7M5×0.8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit KugellagerführungOhne

328.98 €

1 26 Arbeitstage 10200,15 bis 0,7M5×0.8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit KugellagerführungOhne

334.85 €

1 26 Arbeitstage 10300,15 bis 0,7M5×0.8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit KugellagerführungOhne

346.35 €

1 26 Arbeitstage 10500,15 bis 0,7M5×0.8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit KugellagerführungOhne

360.89 €

1 26 Arbeitstage 10600,15 bis 0,7M5×0.8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit KugellagerführungOhne

346.48 €

1 26 Arbeitstage 15100,15 bis 0,7M5×0.8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit KugellagerführungOhne

358.13 €

1 26 Arbeitstage 15200,15 bis 0,7M5×0.8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit KugellagerführungOhne

369.73 €

1 26 Arbeitstage 15300,15 bis 0,7M5×0.8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit KugellagerführungOhne

393.02 €

1 26 Arbeitstage 15500,15 bis 0,7M5×0.8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit KugellagerführungOhne

422.03 €

1 26 Arbeitstage 15750,15 bis 0,7M5×0.8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit KugellagerführungOhne

451.00 €

1 26 Arbeitstage 151000,15 bis 0,7M5×0.8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit KugellagerführungOhne

543.34 €

1 26 Arbeitstage 151000,15 bis 0,7M5×0.8Y7BW0.52 Stk.Ausführung mit KugellagerführungOhne

363.98 €

1 26 Arbeitstage 20100,1 bis 0,7M5×0.8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit KugellagerführungOhne

387.16 €

1 26 Arbeitstage 20300,1 bis 0,7M5×0.8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit KugellagerführungOhne

398.81 €

1 26 Arbeitstage 20400,1 bis 0,7M5×0.8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit KugellagerführungOhne

410.39 €

1 26 Arbeitstage 20450,1 bis 0,7M5×0.8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit KugellagerführungOhne

410.39 €

1 26 Arbeitstage 20500,1 bis 0,7M5×0.8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit KugellagerführungOhne

451.52 €

1 26 Arbeitstage 20500,1 bis 0,7M5×0.8Z730.52 Stk.Ausführung mit KugellagerführungOhne

439.47 €

1 26 Arbeitstage 20750,1 bis 0,7M5×0.8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit KugellagerführungOhne

468.48 €

1 26 Arbeitstage 20800,1 bis 0,7M5×0.8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit KugellagerführungOhne

468.48 €

1 26 Arbeitstage 201000,1 bis 0,7M5×0.8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit KugellagerführungOhne

410.06 €

1 26 Arbeitstage 25150,1 bis 0,7Rc 1/8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit KugellagerführungOhne

444.98 €

1 26 Arbeitstage 25500,1 bis 0,7Rc 1/8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit KugellagerführungOhne

503.03 €

1 26 Arbeitstage 25800,1 bis 0,7Rc 1/8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit KugellagerführungOhne

536.42 €

1 26 Arbeitstage 32500,1 bis 0,7Rc 1/8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit KugellagerführungOhne

568.37 €

1 26 Arbeitstage 32600,1 bis 0,7Rc 1/8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit KugellagerführungOhne

233.53 €

1 26 Arbeitstage 6100,2 bis 0,7M5×0.8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit GleitlagerführungOhne

236.47 €

1 26 Arbeitstage 6200,2 bis 0,7M5×0.8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit GleitlagerführungOhne

239.32 €

1 26 Arbeitstage 6300,2 bis 0,7M5×0.8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit GleitlagerführungOhne

318.85 €

1 26 Arbeitstage 6300,2 bis 0,7M5×0.8Y7P0.52 Stk.Ausführung mit GleitlagerführungOhne

280.44 €

1 26 Arbeitstage 6300,2 bis 0,7M5×0.8Z730.52 Stk.Ausführung mit GleitlagerführungOhne

242.26 €

1 26 Arbeitstage 6400,2 bis 0,7M5×0.8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit GleitlagerführungOhne

245.18 €

1 26 Arbeitstage 6500,2 bis 0,7M5×0.8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit GleitlagerführungOhne

246.61 €

1 26 Arbeitstage 10100,15 bis 0,7M5×0.8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit GleitlagerführungOhne

252.40 €

1 26 Arbeitstage 10150,15 bis 0,7M5×0.8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit GleitlagerführungOhne

252.40 €

1 26 Arbeitstage 10200,15 bis 0,7M5×0.8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit GleitlagerführungOhne

258.21 €

1 26 Arbeitstage 10250,15 bis 0,7M5×0.8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit GleitlagerführungOhne

258.21 €

1 26 Arbeitstage 10300,15 bis 0,7M5×0.8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit GleitlagerführungOhne

264.06 €

1 26 Arbeitstage 10350,15 bis 0,7M5×0.8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit GleitlagerführungOhne

264.06 €

1 26 Arbeitstage 10400,15 bis 0,7M5×0.8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit GleitlagerführungOhne

269.84 €

1 26 Arbeitstage 10500,15 bis 0,7M5×0.8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit GleitlagerführungOhne

284.35 €

1 26 Arbeitstage 10600,15 bis 0,7M5×0.8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit GleitlagerführungOhne

284.35 €

1 26 Arbeitstage 10700,15 bis 0,7M5×0.8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit GleitlagerführungOhne

284.35 €

1 26 Arbeitstage 10750,15 bis 0,7M5×0.8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit GleitlagerführungOhne

269.89 €

1 26 Arbeitstage 15100,15 bis 0,7M5×0.8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit GleitlagerführungOhne

349.42 €

1 26 Arbeitstage 15100,15 bis 0,7M5×0.8Y7P0.52 Stk.Ausführung mit GleitlagerführungOhne

281.53 €

1 26 Arbeitstage 15150,15 bis 0,7M5×0.8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit GleitlagerführungOhne

379.05 €

1 26 Arbeitstage 15150,15 bis 0,7M5×0.8Y7BW32 Stk.Ausführung mit GleitlagerführungOhne

281.53 €

1 26 Arbeitstage 15200,15 bis 0,7M5×0.8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit GleitlagerführungOhne

366.24 €

1 26 Arbeitstage 15200,15 bis 0,7M5×0.8Y59A32 Stk.Ausführung mit GleitlagerführungOhne

366.24 €

1 26 Arbeitstage 15200,15 bis 0,7M5×0.8Y59B32 Stk.Ausführung mit GleitlagerführungOhne

293.18 €

1 26 Arbeitstage 15250,15 bis 0,7M5×0.8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit GleitlagerführungOhne

293.18 €

1 26 Arbeitstage 15300,15 bis 0,7M5×0.8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit GleitlagerführungOhne

304.76 €

1 26 Arbeitstage 15350,15 bis 0,7M5×0.8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit GleitlagerführungOhne

304.76 €

1 26 Arbeitstage 15400,15 bis 0,7M5×0.8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit GleitlagerführungOhne

316.32 €

1 26 Arbeitstage 15500,15 bis 0,7M5×0.8Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneAusführung mit GleitlagerführungOhne

Loading...

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Geführt
Zusätzliche Funktionen Standard / Zylinder mit Stoß- und Druckübersetzungsfunktion Umgebung, Anwendungen Standard

Technischer Support