Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LVD20-T06 |
LVD20-T07 |
LVD20-T062 |
LVD20-T062-N1 |
LVD20-T072 |
LVD21-T06 |
LVD21-T07 |
LVD30-T10 |
LVD30-T10-1 |
LVD30-T112 |
LVD40-T132 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schalterausführung | Rohr-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Option | Funktionen | Ausführung Pilotanschlussgewinde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381.11 € | 1 | auf Anfrage | Öffner | Ø6 | - | Ohne | Standard | ø6-Schnellverschraubung | ||
381.11 € | 1 | auf Anfrage | Öffner | Ø6.35 | - | Ohne | Standard | ø6-Schnellverschraubung | ||
381.11 € | 1 | auf Anfrage | Öffner | Ø6 | - | Ohne | Standard | M5 × 0.8 | ||
422.48 € | 1 | auf Anfrage | Öffner | Ø6 | - | Mit Einstellung der Durchflussrate | Ammoniumhydroxid kompatibel | M5 × 0.8 | ||
381.11 € | 1 | auf Anfrage | Öffner | Ø6.35 | - | Ohne | Standard | M5 × 0.8 | ||
381.11 € | 1 | auf Anfrage | Schließer | Ø6 | - | Ohne | Standard | ø6-Schnellverschraubung | ||
381.11 € | 1 | auf Anfrage | Schließer | Ø6.35 | - | Ohne | Standard | ø6-Schnellverschraubung | ||
417.56 € | 1 | auf Anfrage | Öffner | Ø10 | 8 | Ohne | Standard | ø6-Schnellverschraubung | ||
462.89 € | 1 | auf Anfrage | Öffner | Ø10 | 8 | Mit Einstellung der Durchflussrate | Standard | ø6-Schnellverschraubung | ||
417.56 € | 1 | auf Anfrage | Öffner | Ø9.52 | 8 | Ohne | Standard | M5 × 0.8 | ||
428.45 € | 1 | auf Anfrage | Öffner | Ø12.7 | - | Ohne | Standard | M5 × 0.8 |
Loading...
Ausführung | Luftbetrieb, Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Chemikalien | Betriebsumgebung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Schlauchanschluss | Grundwerkstoff | PFA | Position des Steueranschlusses | 1 |
Material der Endplatte | PPS | Werkstoff des Stellantriebs | PPS |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schalterausführung
Rohr-Ø
Öffnungs-Ø(mm)
Option
Funktionen
Ausführung Pilotanschlussgewinde
Ausführung
Optionale Eigenschaften