Ferngesteuerter Drucksensor für kleine pneumatische Reinigungsgeräte Serie 10-PSE540

Ferngesteuerter Drucksensor für kleine pneumatische Reinigungsgeräte Serie 10-PSE540
[10er-Serie Saubere Serie]
• Dieses Produkt kann in einer sauberen Umgebung verwendet werden
• Verhindert die Staubentwicklung im Reinraum

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind lediglich repräsentativ. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-PSE540-M5
10-PSE540-R04
10-PSE540-R06
10-PSE541-01
10-PSE541-M5
10-PSE541-R04
10-PSE543-M5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Druckart Anschlussrohr-Ø Haupteinheits-Material Nenndruckbereich Kompatibles Innengewinde

86.69 €

1 26 Arbeitstage [Außengewinde] AußengewindeMM5x0.8Positiver Druck-Kunststoff + Metall0 bis 1 MPa-

85.77 €

1 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen--Positiver Druck[4] 4[Kunststoff] PBT0 bis 1 MPa-

85.79 €

1 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen--Positiver Druck6[Kunststoff] PBT0 bis 1 MPa-

91.97 €

1 26 Arbeitstage [Außengewinde] Außengewinde (mit Innengewinde)[Rc (R)] R[1/8] 1/8Negativer Druck-Kunststoff + Metall0 bis -101 kPaMit M5 Innengewinde

86.50 €

1 26 Arbeitstage [Außengewinde] AußengewindeMM5x0.8Negativer Druck-Kunststoff + Metall0 bis -101 kPa-

85.79 €

1 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Schnellkupplungen--Negativer Druck[4] 4[Kunststoff] PBT0 bis -101 kPa-

86.50 €

1 26 Arbeitstage [Außengewinde] AußengewindeMM5x0.8Gekoppelter Druck-Kunststoff + Metall-100 bis 100 kPa-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drucksensor Flüssigkeitstyp Luft Sensor, Monitorstruktur Separater Sensor
Ausgabemethode Analog Analoger Ausgang, Spezifikation Spannung Flüssigkeitsmerkmale Rostfrei / Nicht brennbar
Anzahl der Eingangspunkte 1 Anzahl der Ausgangspunkte 1 Analoger Spannungsausgang(V) 1 bis 5 V
Netzteil-Ausführung DC Versorgungsspannung(V) 12 bis 24 ±10% Erworbene Standards CE
IP IP40 Option Ohne Steckverbinder Genauigkeit(%F.S.) ±2

Technischer Support