• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

5-Wege-Magnetventile / direkt verrohrt, 51-SY5000/7000/9000

5-Wege-Magnetventile / direkt verrohrt, 51-SY5000/7000/9000
Darf nur in Japan als eigensicheres, explosionsgeschütztes Produkt verwendet werden

·Exia II BT4 (TIIS-zertifiziertes Produkt)
Dieses Produkt wurde als eigensicheres explosionsgeschütztes System zertifiziert, das einen Elektromagneten für Magnetventile und einen Sicherheitskäfig in der Typenzertifizierung der explosionsgeschützten Struktur elektromechanischer Geräte des Verbands für industrielle Sicherheitstechnik (TIIS) kombiniert.

* Aufgrund der Systemanzeige und der Auswahl der angeschlossenen Barriere wurde die Barriere B (Typ Zener) nicht weiter fortgeführt (Dezember 2017). Bitte wählen Sie A (Zener-Typ) oder F (isolierter Typ).

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind nur repräsentativ. Einzelheiten der Formen finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

51-SY9120-FOTT20-03T

Teilenummer
51-SY9120-FOTT20-03T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

168.52 €

1 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anwendung 1 Konus Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 5 Anschlüssen
Montageausrichtung Direkt Spezifikationen Keine Schmierung erforderlich Anzahl der Magnetventile Einfach
Schalterausführung 2-Positionen, Abluft Status beim Ausschalten Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) Spannung 12 V DC
Rohranschluss, Ausführung NPTF Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 3/8 Rohre Direktleitungen
Antriebstyp Führung, Spule CV-Wert 1,9 Dichtungsart Weiche Dichtung
Nenndruck(MPa) 0.15 bis 0.7 Führungs-Luftversorgung intern Verbindungsleitung elektrischer Eingang Kabeltyp (Kabellänge 2.000 mm)
Manuell Nicht verriegelbar, Steckausführung Befestigungselement Ohne Befestigungselement Ventilspezifikationen 51-SY9000
System-Anzeige KFD0-SD2-Ex1.1065 (Keine Barriere)

Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Magnetventile / direkt verrohrt, 51-SY5000/7000/9000, die Teilenummer ist 51-SY9120-FOTT20-03T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 51-SY9120-FOTT20-03T.

Technischer Support