Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3SF12341KC051BA1 |
3SF12341LC051BA1 |
3SF12441KC051BA2 |
3SF12441LC051BA2 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Länge (mm) | IP-Bewertung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 181.33 € | 1 | 14 Arbeitstage | 31 | 89.7 | IP65 | ||
178.67 € | 1 | 14 Arbeitstage | 31 | 89.7 | IP65 | |||
- | 220.00 € | 1 | auf Anfrage | 50 | 60.7 | IP67 | ||
- | 218.67 € | 1 | auf Anfrage | 50 | 60.7 | IP67 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | -25 … +60:: | Kontaktmaterial | Silberlegierung | Tiefe(mm) | 33 |
---|---|---|---|---|---|
Betätigungskraft(N) | 20 | Schaltspannung(V) | 30 | Gewindegröße | M12 |
Haltbarkeit | 1.5E7 | Verbindung (Komponenten) | Stecker | Kontaktart | 1 Wechsler |
Material | Kunststoff |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
IP-Bewertung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften