Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3SE51620CA001AJ0
Betriebstemperaturbereich(°C) | -40 … +85:: | Kontaktmaterial | Silberlegierung | Breite(mm) | 56 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 37.3 | Länge(mm) | 107.7 | Betätigungskraft(N) | 30 |
Schaltstrom (max.)(A) | 6 | Elektrische Lebensdauer | 100000 | Gewindegröße | M20 x 1.5 |
Haltbarkeit | 5000000 | IP-Bewertung | IP67 | Verbindung (Komponenten) | Schrauben |
Kontaktart | 1 Wechsler | Material | Metall |
Sie befinden sich auf der Seite für Positionsschalter Basisschalter Metallgehäuse, die Teilenummer ist 3SE51620CA001AJ0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3SE51620CA001AJ0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften