Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebstemperaturbereich (°C) | Kontaktmaterial | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Länge (mm) | Betätigungskraft (N) | Schaltstrom (max.) (A) | Schaltspannung (V AC) | Elektrische Lebensdauer | Gewindegröße | Haltbarkeit | IP-Bewertung | Verbindung (Komponenten) | Kontaktöffnung | Kontaktart | Funktionen (Schalter) | Betriebsart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.77 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 93.5 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Edelstahlstößel | ||
50.93 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 103.5 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Plastikstößel | ||
53.11 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 116.3 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
58.53 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 119 | 10 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
58.53 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 118 | 10 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
65.03 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 59.3 | 127.5 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Metallhebel | ||
47.68 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 93.5 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Edelstahlstößel | ||
49.85 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 103.5 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Plastikstößel | ||
53.11 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 116.3 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
58.53 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 118 | 10 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
65.03 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 59.3 | 127.5 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Metallhebel | ||
65.03 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 53.2 | 192 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Metallhebel | ||
67.20 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 53.2 | 192 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Metallhebel | ||
69.37 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 49.8 | 281 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Hebel | ||
71.55 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 49.8 | 281 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffstab | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.8 | 220.3 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.0E7 | IP67 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Plastikstößel | ||
49.85 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 93.5 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Edelstahlstößel | ||
53.11 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 103.5 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Plastikstößel | ||
56.36 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 116.3 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 119 | 10 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
65.03 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 59.3 | 127.5 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Metallhebel | ||
49.85 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 93.5 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Edelstahlstößel | ||
50.93 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 103.5 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Plastikstößel | ||
54.20 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 116.3 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 119 | 10 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 118 | 10 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 59.3 | 127.5 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Metallhebel | ||
67.20 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 53.2 | 192 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
71.55 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 53.2 | 192 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.8 | 220.3 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.0E7 | IP67 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Plastikstößel | ||
49.85 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 93.5 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Edelstahlstößel | ||
49.85 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 103.5 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Plastikstößel | ||
56.36 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 116.3 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP67 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 99.2 | 20 | 4 | - | 100000 | M12 | 1.5E7 | IP67 | Stecker | - | 1 Wechsler | - | - | ||
65.03 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 40 | 37.3 | 99.2 | 20 | 4 | - | 100000 | M12 | 1.5E7 | IP67 | Stecker | - | 1 Wechsler | - | - | ||
36.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 31 | 33 | 68 | - | 3 | 240 | - | M20 | - | IP67 | Schrauben | Kriechender Kontakt | 1 Unterbrecher | momentan | Stößel | ||
34.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -25 … +85~ | - | 31 | 33 | 68 | 20 | 3 | 240 | 100000 | M20 | 1500 0000 | IP65 | Schrauben | Schnappkontakt | 1 Wechsler | momentan | Stößel | ||
37.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 31 | 33 | 68 | - | 1.5 | 240 | - | M20 | - | IP67 | Schrauben | Kriechender Kontakt | 2 Unterbrecher | momentan | Stößel | ||
40.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 31 | 33 | 68 | - | 1.5 | 240 | - | M20 | - | IP67 | Schrauben | Schnappkontakt | 2 Unterbrecher | momentan | Stößel | ||
45.52 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 86 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
48.77 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 94.4 | 10 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
48.77 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 90.5 | 10 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
49.85 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 111.3 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
58.53 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 182 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
34.28 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 75.7 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | fluoropolymerstößel | ||
44.44 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 86 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
39.64 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 75.7 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | fluoropolymerstößel | ||
36.43 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 75.7 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | fluoropolymerstößel | ||
33.21 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 75.7 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP40 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | fluoropolymerstößel | ||
34.28 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 75.7 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP40 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | fluoropolymerstößel | ||
43.35 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 86 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
52.03 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 110.4 | 20 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
33.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 94.5 | 10 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | |||
49.85 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 94.5 | 10 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
47.68 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 90.5 | 10 | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
54.20 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 125.5 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
49.85 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 111.3 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
56.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 182 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
56.36 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 182 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Kunststoffrad | ||
58.53 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | -25 … +85~ | Silberlegierung | 31 | - | 271 | - | 6 | - | 100000 | M20 x 1.5 | 1.5E7 | IP65 | Schrauben | - | 1 Wechsler | - | Hebel |
Loading...
Material | Kunststoff |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktmaterial
Betätigungskraft(N)
Schaltstrom (max.)(A)
Schaltspannung(V AC)
Elektrische Lebensdauer
Gewindegröße
Haltbarkeit
IP-Bewertung
Verbindung (Komponenten)
Kontaktöffnung
Kontaktart
Funktionen (Schalter)
Betriebsart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften