Aussengehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EB-Z/SE/01/03

Teilenummer
EB-Z/SE/01/03
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

17.00 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zusammenstellung Aufputzgehäuse Farbe Weiß Halogenfrei wahr
Anzahl der Einheiten 1 Schlagfest falsch Oberflächenschutz unbehandelt
Mit Kabeleinführung wahr Werkstoffgüte Thermoplast Werkstoff Kunststoff
Mit Abdeckrahmen wahr Montagerichtung Horizontal und vertikal RAL-Nummer (ähnlich) 9001
Schutzart (IP) IP65 Transparent falsch Ausführung der Oberfläche Matt
Mit Verschraubungseinführung wahr Mit Kanaleinführung wahr Gerätebreite(mm) 50
Gerätehöhe(mm) 65 Gerätetiefe(mm) 37.5 Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 1
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Aussengehäuse, die Teilenummer ist EB-Z/SE/01/03.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EB-Z/SE/01/03.

Technischer Support