Druckluftzylinder Standardtyp doppeltwirkend mit einfacher Kolbenstange Serie C75

Druckluftzylinder Standardtyp doppeltwirkend mit einfacher Kolbenstange Serie C75
Ein standardmäßiger, doppelt wirkender Pneumatikzylinder mit einfacher Kolbenstange.
[Eigenschaften]
-Setzen Sie die Teilenummer mit Montagehalterung, Stangenspitzenhalterung und Autoschalter
-Trägt zur Verringerung der Arbeitsstunden bei, da keine separate Anordnung von Zylindern und Beschlägen erforderlich ist
• Einfache Feineinstellung der Autoschalterposition
• Verbesserte Sichtbarkeit der Kontrollleuchte durch transparente Schalterhalterung

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C75E32-10
C75E32-25
C75E32-25C
C75E32-100
C75E32-200
C75E32-250
C75E40-25
C75E40-100
C75E40-125
C75E40-160
C75E40-250
C75F32-10
C75F32-50
C75F40-160
C75F40-160G
C75Y32-50
CD75E32-25C-B
CD75E32-30-B
CD75E32-40C-B
CD75E32-50C-B
CD75E32-70-B
CD75E32-80-A
CD75E32-80C-B
CD75E32-100C-B
CD75E32-125C-B
CD75E32-150C-B
CD75E32-180-B
CD75E40-40-B
CD75E40-100C-B
CD75E40-200C-B
CD75E40-300-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder, Betriebsmethode Stange, Betriebsmethode Grundkörper, Form Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Zusätzliche Funktionen Umgebung, Anwendungen Cushion Specifications Support bracket Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Auto Switch Mounting Head Cover Port Position Bellows Custom-made Specifications Lock unit magnet Zubehör

63.18 €

1 7 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard3210StandardStandardKautschukdämpferOhne MagnetOhneOhne SchalterOhneOhneNone-KeineOhne-N/A

64.89 €

1 4 Arbeitstage ---3225--Kautschukdämpfer--Ohne--KeineGewindebohrung beidseitig, Luftanschluss hintenOhne Faltenbalg-Ohne Magnet-

78.74 €

1 7 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard3225StandardStandardPneumatische DämpfungOhne MagnetOhneOhne SchalterOhneOhneNone-KeineOhne-N/A

72.48 €

1 7 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard32100StandardStandardKautschukdämpferOhne MagnetOhneOhne SchalterOhneOhneNone-KeineOhne-N/A

82.34 €

1 7 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard32200StandardStandardKautschukdämpferOhne MagnetOhneOhne SchalterOhneOhneNone-KeineOhne-N/A

87.47 €

1 7 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard32250StandardStandardKautschukdämpferOhne MagnetOhneOhne SchalterOhneOhneNone-KeineOhne-N/A

86.18 €

1 7 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard4025StandardStandardKautschukdämpferOhne MagnetOhneOhne SchalterOhneOhneNone-KeineOhne-N/A

95.26 €

1 7 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard40100StandardStandardKautschukdämpferOhne MagnetOhneOhne SchalterOhneOhneNone-KeineOhne-N/A

98.44 €

1 7 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard40125StandardStandardKautschukdämpferOhne MagnetOhneOhne SchalterOhneOhneNone-KeineOhne-N/A

102.92 €

1 7 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard40160StandardStandardKautschukdämpferOhne MagnetOhneOhne SchalterOhneOhneNone-KeineOhne-N/A

114.08 €

1 4 Arbeitstage ---40250--Kautschukdämpfer--Ohne--KeineGewindebohrung beidseitig, Luftanschluss hintenOhne Faltenbalg-Ohne Magnet-

63.18 €

1 7 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard3210StandardStandardKautschukdämpferOhne MagnetOhneOhne SchalterOhneOhneNone-KeineOhne-N/A

67.35 €

1 7 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard3250StandardStandardKautschukdämpferOhne MagnetOhneOhne SchalterOhneOhneNone-KeineOhne-N/A

102.92 €

1 7 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard40160StandardStandardKautschukdämpferOhne MagnetOhneOhne SchalterOhneOhneNone-KeineOhne-N/A

108.58 €

1 7 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard40160StandardStandardKautschukdämpferOhne MagnetFlanschOhne SchalterOhneOhneNone-KeineOhne-N/A

67.35 €

1 7 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard3250StandardStandardKautschukdämpferOhne MagnetOhneOhne SchalterOhneOhneNone-KeineOhne-N/A

87.53 €

1 7 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard3225StandardStandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhneOhne SchalterOhneOhneBandmontage-KeineOhne-N/A

74.97 €

1 7 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard3230StandardStandardKautschukdämpferEingebauter MagnetOhneOhne SchalterOhneOhneBandmontage-KeineOhne-N/A

88.82 €

1 7 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard3240StandardStandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhneOhne SchalterOhneOhneBandmontage-KeineOhne-N/A

90.02 €

1 7 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard3250StandardStandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhneOhne SchalterOhneOhneBandmontage-KeineOhne-N/A

79.27 €

1 7 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard3270StandardStandardKautschukdämpferEingebauter MagnetOhneOhne SchalterOhneOhneBandmontage-KeineOhne-N/A

81.23 €

1 7 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard3280StandardStandardKautschukdämpferEingebauter MagnetOhneOhne SchalterOhneOhneSchienenmontage-KeineOhne-N/A

93.15 €

1 7 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard3280StandardStandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhneOhne SchalterOhneOhneBandmontage-KeineOhne-N/A

95.15 €

1 7 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard32100StandardStandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhneOhne SchalterOhneOhneBandmontage-KeineOhne-N/A

97.85 €

1 7 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard32125StandardStandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhneOhne SchalterOhneOhneBandmontage-KeineOhne-N/A

100.98 €

1 7 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard32150StandardStandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhneOhne SchalterOhneOhneBandmontage-KeineOhne-N/A

91.13 €

1 7 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard32180StandardStandardKautschukdämpferEingebauter MagnetOhneOhne SchalterOhneOhneBandmontage-KeineOhne-N/A

100.85 €

1 7 Arbeitstage ---4040--Kautschukdämpfer--Ohne--BandmontageGewindebohrung beidseitig, Luftanschluss hintenOhne Faltenbalg-Eingebauter Magnet-

123.45 €

1 7 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard40100StandardStandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhneOhne SchalterOhneOhneBandmontage-KeineOhne-N/A

136.31 €

1 7 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard40200StandardStandardPneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhneOhne SchalterOhneOhneBandmontage-KeineOhne-N/A

134.02 €

1 7 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard40300StandardStandardKautschukdämpferEingebauter MagnetOhneOhne SchalterOhneOhneBandmontage-KeineOhne-N/A

Loading...

  1. 1

Technischer Support