Dünner Zylinder mit Führung Führungsteil der Serie MGP mit Lubretainer

Dünner Zylinder mit Führung Führungsteil der Serie MGP mit Lubretainer
[Eigenschaften]
-Schmierung (Schmierfunktion) ist am Führungsteil angebracht.

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MGPM20G-400Z
MGPM20TFG-125Z
MGPM25G-150Z
MGPM25TFG-20Z
MGPM25TFG-30Z
MGPM25TFG-30Z-M9BL
MGPM25TFG-30Z-M9P
MGPM25TFG-250Z
MGPM32TFG-25Z
MGPM32TFG-50Z
MGPM40TFG-25Z
MGPM40TFG-50Z
MGPM40TFG-100Z
MGPM40TFG-200Z
MGPM50G-400Z-M9B
MGPM80G-50Z
MGPM80TFG-100Z
MGPM100TFG-50Z
MGPM100TFG-100Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches

383.13 €

1 26 Arbeitstage 20400RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhne

327.89 €

1 26 Arbeitstage 20125GOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhne

316.65 €

1 26 Arbeitstage 25150RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhne

265.85 €

1 26 Arbeitstage 2520GOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhne

269.73 €

1 26 Arbeitstage 2530GOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhne

339.16 €

1 26 Arbeitstage 2530GM9B32

333.53 €

1 26 Arbeitstage 2530GM9P0.52

355.65 €

1 26 Arbeitstage 25250GOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhne

291.90 €

1 26 Arbeitstage 3225GOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhne

314.52 €

1 26 Arbeitstage 3250GOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhne

325.02 €

1 26 Arbeitstage 4025GOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhne

380.19 €

1 26 Arbeitstage 4050GOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhne

479.61 €

1 26 Arbeitstage 40100GOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhne

589.23 €

1 26 Arbeitstage 40200GOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhne

811.31 €

1 26 Arbeitstage 50400RcM9B0.52

561.84 €

1 26 Arbeitstage 8050RcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhne

649.27 €

1 26 Arbeitstage 80100GOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhne

771.74 €

1 26 Arbeitstage 10050GOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhne

862.47 €

1 26 Arbeitstage 100100GOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Geführt
Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Standard

Technischer Support