Kugelrollen / Stahl / R

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kugelrollen


Mit Kugelrollen kann Stückgut leicht verschoben, gedreht und gelenkt werden. Sie haben sich in Fördersystemen,
Zuführungen, an Bearbeitungsmaschinen und Verpackungseinrichtungen bestens bewährt. 
 

Einsatzbereiche
▶ Allgemeiner Maschinenbau
▶ Zuführtische für Blechbearbeitungsmaschinen
▶ Vorrichtungen für Abkantmaschinen
▶ Zuführeinrichtungen für Bearbeitungszentren
▶ Bohrtische und motorisch angetriebene Auflagetische
▶ Montagehilfen im Großmotorenbau
▶ Sondermaschinenbau
▶ Luftfahrtindustrie
▶ Getränke- und steinverarbeitende Industrie
▶ Nicht für Unterwassereinsatz geeignet
Fördertechnik
▶ Kugeltische, Drehtische und Weichen bei Sortier- und Verteilanlagen
▶ Kreuzpunkte bei Stetigförderern
▶ Gepäcksortieranlagen in Flughäfen
▶ Transport von Stahlrohren
▶ Hebebühnen


Bauformen Kugelrollen

221302605258_DE

R0530
Mit Stahlblechgehäuse.

-Kleinste Kugelrolle.
-Für allgemeine Anwendungen.

221302605258_DE

R0531
Mit Kunststofflaufkugel.

-Eignen sich besonders zum Transport von
empfindlichem Fördergut wie Glas oder polierte 
Aluminium-, Messingund Stahlblechen.

221302605258_DE

R0535
Mit Stahlblechgehäuse

Gehäuse und Deckel verstärkt.
-Für starke Stoßbelastungen.

221302605258_DE

R0536
Mit Befestigungselement. 

-Können leicht von der Funktionsseite her
montiert und demontiert werden.
-Die Fixierung erfolgt mit federnden Krallen.
Sie lassen große Toleranzen in der
Einbaubohrung zu.
-Deckel verstärkt für starke Stoßbelastung.

221302605258_DE

R0532
Mit Federelement.

-Kugelrollen sind auf Federn gelagert und
unter Vorspannung in ein Gehäuse eingebaut.
-Kugelrolle taucht bei hoher Belastung ein.

 

Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse R0530 1.., R0530 2.., R0530 6..

221302605258_DE

Maßbild und Spezifikationen

221302605258_DE
Ausführung

Mit Stahlblechgehäuse.
Kleinste Kugelrolle.
Für allgemeine Anwendungen.
GrößeMaterialnummerTragzahlen
(N)

221302605258_DE

Maße (mm)Masse
(kg)
dyn. Cstat. C0dwDD1hHabm
R0530 1..
KU-B.. - MFG
Deckel und Gehäuse verzinkt.
Kugeln aus Wälzlagerstahl 1.3505.
Mit Filzdichtring
8R0530 108 10 1)1302507,93812,6 ±0,05517,04,8 ±0,1511,21,93,20,007
12R0530 112 10 1)25050012,00018,0 ±0,05523,37,4 ±0,1515,42,14,40,018
15R0530 115 10 1)500100015,87524,0 ±0,06531,09,5 ±0,2021,52,56,10,038
R0530 116 10 1) 2)
22R0530 122 101300250022,22536,0 ±0,08045,09.8 ±0.2029,52,95,70,132
R0530 123 10 2)
30R0530 130 102500500030,16245,0 ±0,08055,013,8 ±0,3037,53,77,90,265
R0530 131 10 2)
45R0530 145 1060001200044,45062,0 ±0,09575,019,0 ±0,4053,74,210,50,72
R0530 146 10 2)
R0530 2..
KU-C.. - MFG
Alle Teile verzinkt.
Kugeln aus korrosionsbeständigem 
Stahl 1.3541 / 1.4034.
Mit Filzdichtring
8R0530 208 10 1)1002007,93812,6 ±0,05517,04,8 ±0,1511,21,93,20,007
12R0530 212 10 1)18035012,00018,0 ±0,05523,37,4 ±0,1515,42,14,40,018
15R0530 215 10 1)37070015,87524,0 ±0,06531,09,5 ±0,2021,52,56,10,038
R0530 216 10 1) 2)
22R0530 222 10970180022,22536,0 ±0,08045,09,8 ±0,2029,52,95,70,132
R0530 223 10 2)
30R0530 230 101900300030,16245,0 ±0,08055,013,8 ±0,3037,53,77,90,265
R0530 231 10 2)
45R0530 245 104500700044,45062,0 ±0,09575,019,0 ±0,4053,74,210,50,720
R0530 246 10 2)
R0530 6..
KU-N.. - MFG
Alle Teile aus korrosions-
beständigem Stahl.
Kugeln aus 1.3541 / 1.4034.
Mit Filzdichtring
8R0530 608 00 1)1002007,93812,6 ±0,05517,04,8 ±0,1511,21,93,20,007
12R0530 612 00 1)18035012,00018,0 ±0,05523,37,4 ±0,1515,42,14,40,018
15R0530 615 00 1) 3)37070015,87524,0 ±0,06531,09,5 ±0,2021,52,56,10,038
22R0530 622 00 3)970180022,22536,0 ±0,08045,09,8 ±0,2029,52,95,70,132
30R0530 630 00 3)1900300030,16245,0 ±0,80055,013,8 ±0,3037,53,77,90,265

1) Ohne Filzdichtring
2) Kugelrollen mit Bodenloch
3) Kugelrolle mit Bodenloch auf Anfrage


Erklärung der Kurzbezeichnung

(Beispiel:  R0530 130 10    KU-B30-MFG)
KUB30MFG
KUgelrolleDeckel und Gehäuse verzinkt,
Kugeln aus Wälzlagerstahl
GrößeMit Filzdichtring, Geölt

Montageinformation

Montagevorschläge für festen Sitz

GrößeEinbaumaße DE (mm)
Presssitz mit Toleranzring (TR)Einkleben 3)

221302605258_DE

221302605258_DE

221302605258_DE

DE     
2 mm Stahlblech
5 mm Aluminium
16 mm HolzMaterialnummern
Toleranzring
D2 +0,2DE+0,2DE +0,2
812,57 +0,0312,50 +0,05R0810 012 52 2)12,813,87 +0,156,112,7
1217,97 +0,0317,90 +0,05R0810 018 01 1)18,219,70 +0,206,118,1
1523,95 +0,0523,90 +0,05R0810 024 03 1)24,225,70 +0,207,124,1
2235,90 +0,0535,85 +0,07R0810 036 05 1)36,237,70 +0,2012,136,1
3044,85 +0,0544,80 +0,10R0810 045 01 1)45,246,70 +0,2012,145,1
R0810 045 51 2)
4561,83 +0,0761,80 +0,10R0810 062 03 1)62,364,10 +0,3015,162,2

1) aus Federband 1.1248 alternativ 1.8159
2) aus korrosionsbeständigem Stahl 1.4310
3) für enge Spaltmaße in Metall empfehlen wir einkomponentige Arcylatkleber. Zweikomponentige Acrylatkleber sind ebenfalls möglich.
    In jedem Fall sind die technischen Datenblätter der Hersteller zu beachten.

Kugelrollen mit Kunststoff-Laufkugeln R0531 1.., R0531 2.., R0531 6..

221302605258_DE

Maßbild und Spezifikationen

221302605258_DE
Ausführung

Mit Kunststofflaufkugel.
Eignen sich besonders zum
Transport von empfindlichem
Fördergut wie Glas oder polierte
Aluminium-, Messing- und Stahlblechen.
GrößeMaterialnummerTragzahlen
(N)

221302605258_DE

Maße (mm)Masse
(kg)
dyn. Cstat. C0dwDD1hHabm
R531 1..
KU-B.. - P- MFK
Laufkugel aus PA66.
Deckel und Gehäuse verzinkt.
Kugeln aus Wälzlagerstahl 1.3505.
Mit Filzdichtring trocken.
8R0531 108 10 1)10107,93812,6 ±0,05517,04.8 ±0.1511,21,93,20,005
12R0531 112 10 1)353512,00018,0 ±0,05523,37.4 ±0.1515,42,14,40,012
15R0531 115 10 1) 2)707015,87524,0 ±0,06531,09.5 ±0.2021,52,56,10,024
22R0531 122 10 2)10010022,00036,0 ±0,08045,09.6 ±0.2029,32,95,70,093
30R0531 130 10 2)15015029,90045,0 ±0,08055,013.6 ±0.3037,33,77,90,168
R531 2..
KU-C.. - P- MFK
Laufkugel aus PA66.
Alle Teile verzinkt.
Kugeln aus korrosionsbeständigem 
Stahl 1.3541 / 1.4034.
Mit Filzdichtring trocken.
8R0531 208 10 1)10107,93812,6 ±0,05517,04.8 ±0.1511,21,93,20,005
12R0531 212 10 1)353512,00018,0 ±0,05523,37.4 ±0.1515,42,14,40,012
15R0531 215 10 1) 2)707015,87524,0 ±0,06531,09.5 ±0.2021,52,56,10,024
22R0531 222 10 2)10010022,00036,0 ±0,08045,09.6 ±0.2029,32,95,70,093
30R0531 230 10 2)15015029,90045,0 ±0,08055,013.6 ±0.3037,33,77,90,168
R531 6..
KU-C.. - P- MFK
Laufkugel aus PA66.
Alle Teile aus korrosions-
beständigem Stahl.
Kugeln aus korrosionsbeständigem 
Stahl 1.3541 / 1.4034.
Mit Filzdichtring trocken.
8R0531 608 00 1)10107,93812,6 ±0,05517,04.8 ±0.1511,21,93,20,005
12R0531 612 00 1)353512,00018,0 ±0,05523,37.4 ±0.1515,42,14,40,012
15R0531 615 00 1) 2)707015.87524,0 ±0,06531,09.5 ±0.2021,52,56,10,024
22R0531 622 00 2)10010022.00036,0 ±0,08045,09.6 ±0.2029,32,95,70,093
30R0531 630 00 2)15015029,90045,0 ±0,08055,013.6 ±0.3037,33,77,90,168

1) Ohne Filzdichtring
2) Kugelrolle mit Bodenloch auf Anfrage
3) bei 20 ℃


Erklärung der Kurzbezeichnung

(Beispiel:  R0531 215 10    KU-C15-P-OFK)
KUC15POFK
KUgelrolleAlle Teile verzinkt, Kugeln aus
korrosionsbeständigem Stahl
GrößeLaufkugel aus KunststofOhne Filzdichtring, Konserviert

Montageinformation

Montagevorschläge für festen Sitz

GrößeEinbaumaße DE (mm)
Presssitzmit Toleranzring (TR)Einkleben 3)

221302605258_DE

221302605258_DE

221302605258_DE

DE für ≧     
2 mm Stahlblech
5 mm Aluminium
16 mm HolzMaterialnummern
Toleranzring
D2 +0,2DE+0,2DE +0,2
812,57 +0,0312,50 +0,05R0810 012 52 2)12,813,87 +0,156,112,7
1217,97 +0,0317,90 +0,05R0810 018 01 1)18,219,70 +0,206,118,1
1523,95 +0,0523,90 +0,05R0810 024 03 1)24,225,70 +0,207,124,1
2235,90 +0,0535,85 +0,07R0810 036 05 1)36,237,70 +0,2012,136,1
3044,85 +0,0544,80 +0,10R0810 045 01 1)45,246,70 +0,2012,145,1
R0810 045 51 2)

1) aus Federband 1.1248 alternativ 1.8159
2) aus korrosionsbeständigem Stahl 1.4310
3) für enge Spaltmaße in Metall empfehlen wir einkomponentige Arcylatkleber. Zweikomponentige Acrylatkleber sind ebenfalls möglich.
    In jedem Fall sind die technischen Datenblätter der Hersteller zu beachten.

Kugelrollen mit verstärktem Stahlblechgehäuse R0535 ...

221302605258_DE

Maßbild und Spezifikationen

221302605258_DE
Ausführung

Mit Stahlblechgehäuse
Gehäuse und Deckel verstärkt.
Für starke Stoßbelastungen.
GrößeMaterialnummerTragzahlen
(N)

221302605258_DE

Maße (mm)Masse
(kg)
dyn. Cstat. C0dwDD1hHbm
R0535 1..
KUS - B.. - MFG
Deckel und Gehäuse verzinkt.
Kugeln aus Wälzlagerstahl 1.3505
Mit Filzdichtring
15R0535 115 10 1)500130015,87524,0 ±0,06531,09,5 ±0,2021,55,50,045
22R0535 122 10 1)1300300022,22536,0 ±0,08045,09,8 ±0,2029,56,20,150
30R0535 130 10 1)2500600030,16245,0 ±0,08055,013,8 ±0,3037,58,20,300
45R0535 145 10 1)60001500044,45062,0 ±0,09575,019,0 ±0,4053,710,50,820
R0535 147 10800015000
R0535 2..
KUS - C.. - MFG
Alle Teile verzinkt.
Kugeln aus korrosionsbeständigem
Stahl 1.3541 / 1.4034
Mit Filzdichtring
15R0535 215 10 1)37070015,87524,0 ±0,06531,09,5 ±0,2021,55,50,045
22R0535 222 10 1)970180022,22536,0 ±0,08045,09,8 ±0,2029,56,20,150
30R0535 230 10 1)1900400030,16245,0 ±0,08055,013,8 ±0,3037,58,20,300
45R0535 245 10 1)4500900044,45062,0 ±0,09575,019,0 ±0,4053,710,50,820
R0535 247 10600012000
R0535 3..
KUS - 330 - BL - MFG
Kugelpfanne und Kugelanlaufscheibe
 aus korrosionsbeständigem
Stahl, sonstige Teile verzinkt.
Kugeln aus 1.3541 / 1.4034.
Mit Bodenloch und Filzdichtring
30R0535 331 101900400030,16245,0 ±0,08055,013,8 ±0,3037,58,20,300
R0535 7..
KUS - 737 - BL - MFG
Stützring u. Stützscheibe verzinkt,
sonstige Teile aus korrosionsbeständigem Stahl.
Kugeln aus 1.3541 / 1.4034
Mit 7 Bodenlöchern.
Mit Filzdichtring bis 150 ℃
30R0535 737 001900400030,16245,0 ±0,08055,013,8 ±0,3037,58,20,300

1) Kugelrolle mit Bodenloch auf Anfrage


Erklärung der Kurzbezeichnung

(Beispiel:  R0535 222 10    KUS-C22-MFG)
KUSC22MFG
KUgelrolle mit
verstärktem Stahlgehäuse
Alle Teile verzinkt,
Kugeln aus korrosionsbeständigem Stahl
GrößeMit Filzdichtring, Geölt

Montageinformation

Montagevorschläge für festen Sitz

GrößeEinbaumaße DE (mm)
Presssitzmit Toleranzring (TR)Einkleben 3)

221302605258_DE

221302605258_DE

221302605258_DE

DE für ≧     
2 mm Stahlblech
5 mm Aluminium
16 mm HolzMaterialnummer
Toleranzring
D2 +0,2DE+0,2DE +0,2
1523,95 +0,0523,90 +0,05R0810 024 03 1)24,225,70 +0,207,124,1
2235,90 +0,0535,85 +0,07R0810 036 05 1)36,237,70 +0,2012,136,1
3044,85 +0,0544,80 +0,10R0810 045 01 1)45,246,70 +0,2012,145,1
R0810 045 51 2)
4561,83 +0,0761,80 +0,10R0810 062 03 1)62,364,10 +0,3015,162,2

1) aus Federband 1.1248 alternativ 1.8159
2) aus korrosionsbeständigem Stahl 1.4310
3) für enge Spaltmaße in Metall empfehlen wir einkomponentige Arcylatkleber. Zweikomponentige Acrylatkleber sind ebenfalls möglich.
    In jedem Fall sind die technischen Datenblätter der Hersteller zu beachten.

Kugelrollen mit Kralle als Befestigungselement R0536 ...

221302605258_DE

Maßbild und Spezifikationen

221302605258_DE
Ausführung

Mit Befestigungselement.
Können leicht von der Funktionsseite
her montiert und demontiert werden.
Die Fixierung erfolgt mit federnden
Krallen. Sie lassen große Toleranzen
in der Einbaubohrung zu.
Deckel verstärkt für starke Stoßbelastung.
GrößeMaterialnummerTragzahlen
(N)

221302605258_DE

Maße (mm)Masse
(kg)
dyn. Cstat. C0dwDD1hHbm
R0536 1..
KUK - B.. - MFG
Deckel und Gehäuse verzinkt.
Kugeln aus Wälzlagerstahl 1.3505.
Mit Filzdichtring
15R0536 115 10 1)500100015,87524,0 -0,13319,5 ±0,2020,05,50,044
22R0536 122 10 1)1300260022,22536,0 -0,16459,8 ±0,2028,66,20,146
30R0536 130 10 1)2500500030,16245,0 -0,255513,8 ±0.3037,28,20,290
R0536 2..
KUK - C.. - MFG
Alle Teile verzinkt.
Kugeln aus korrosionsbeständigem
Stahl 1.3541 / 1.4034.
Mit Filzdichtring
15R0536 215 10 1)37070015,87524,0 -0,13319,5 ±0,2020,05,50,044
22R0536 222 10 1)970180022,22536,0 -0,16459,8 ±0,2028,66,20,146
30R0536 230 10 1)1900350030,16245,0 -0,255513,8 ±0,3037,28,20,290
R0536 3..
KUK - 330 - BL - MFG
Kugelpfanne und Kugelanlaufscheibe
aus korrosionsbeständigem
Stahl, sonstige Teile verzinkt.
Kugeln aus 1.3541 / 1.4034.
Mit Bodenloch und Filzdichtring
30R0536 331 101900350030,16245,0 -0,255513,8 ±0,3037,28,20,290
R0536 4..
KUK - B.. - P - MFK
Laufkugel aus PA66.
Deckel und Gehäuse verzinkt.
Kugeln aus Wälzlagerstahl 1.3505.
Mit Filzdichtring trocken.
15R0536 415 10 1)70 2)70 2)15,87524,0 -0,13319,5 ±0,2020,05,50,030
22R0536 422 10 1)100 2)100 2)22,00036,0 -0,16459,6 ±0,2028,46,20,105
30R0536 430 10 1)150 2)150 2)29,90045,0 -0,255513,6 ±0,3037,08,20,196

1) Kugelrolle mit Bodenloch auf Anfrage
2) Bei 20 ℃


Erklärung der Kurzbezeichnung

(Beispiel:  R0536 230 10    KUK-C30-MFG)
KUKC30MFG
KUgelrolle mit Kralle
als Befestigungselement
Alle Teile verzinkt,
Kugeln aus korrosionsbeständigem Stahl
GrößeMit Filzdichtring, Geölt

Montageinformation

Montagevorschlag

GrößeEinbauMaße (mm)

221302605258_DE

DBs
1524 +0,51,5
2236 +0,82,0
3045 +1,02,5

1) Mindestdicke der Aufnahmeplatte



Montagedorn für Kugelrollen R0535 und R0536

221302605258_DE
GrößeMaterialnummerMaße (mm)
    α
    D2D3tmin(°)
    15R0536 015 3029171030
    22R0536 022 3043241020
    30R0536 030 3053301024
    45R0536 045 3073451526


    Demontagewerkzeug
    Empfehlung für Kugelrollen R0536

    221302605258_DE
    fur
    dw
    Maße (mm)

    221302605258_DE

    H1) maxB1) max
    150,66
    220,68
    300,810

    1) Passend für die Aussparungen im
        Auflagerand der Kugelrolle 0536–

    Kugelrollen mit Federelement R0532 1.., R0532 2..

    221302605258_DE

    Maßbild und Spezifikationen

    221302605258_DE
    Ausführung

    Mit Federelement.
    Kugelrollen sind auf Federn gelagert und
    unter Vorspannung in ein Gehäuse eingebaut.
    Kugelrolle taucht bei hoher Belastung ein.
    GrößeMaterialnummer

    221302605258_DE

    Toleranz fur
    Vorspann- und
    Endkraft (%)
    Maße (mm)Masse
    (kg)
    Vorspannkraft
    (N)
    Endkraft 1)
    (N)
    dwDD1hHb
    R0532 1..
    KUF-B..-TF-MFG
    Deckel und Gehäuse verzinkt.
    Mit Tellerfedern.
    Kugeln aus Wälzlagerstahl 1.3505.
    Mit Filzdichtring.
    22R0532 122 10730860+25 / -7,522,22550 ± 0,10038,818,658,113,60,30
    30R0532 130 1013501600+15 / -7,530,16262 ± 0,12548,224,470,017,00,57
    45R0532 145 1022802770+15 / -7,544,45085 ± 0,15066,235,6100,524,21,60
    R0532 1..
    KUF-B..-SF-MFG
    Deckel und Gehäuse verzinkt.
    Mit Schraubenfeder.
    Kugeln aus Wälzlagerstahl 1.3505.
    Mit Filzdichtring.
    22R0532 123 10170250+15 / -7,522,22550 ± 0,10038,818,658,113,60,24
    22R0532 125 10116.6195+27,1 / -27,122,22550 ± 0,10038,818,658,113,60,24
    R0532 2
    KUF-C..-TF-MFG
    Alle Teile verzinkt.
    Mit Tellerfedern.
    Kugeln aus korrosionsbeständigem
    Stahl 1.3541 / 1.4034.
    Mit Filzdichtring.
    22R0532 222 10730860+25 / -7,522,22550 ± 0,10038,818,658,113,60,30
    30R0532 230 1013501600+15 / -7,530,16262 ± 0,12548,224,470,017,00,57
    45R0532 245 1022802770+15 / -7,544,45085 ± 0,15066,235,6100,524,21,60

    1) Bei der Endkraft taucht die Kugelrolle voll ein


    Erklärung der Kurzbezeichnung

    (Beispiel:  R0532 145 10    KUF-B45-TF-MFG)
    KUFB45TFMFG
    KUgelrolle mit FederelementDeckel und Gehäuse verzinkt,
    Kugeln aus Wälzlagerstahl
    GrößeTellerFeder Mit Filzdichtring, Geölt

    Montageinformation

    Montagevorschläge für festen Sitz

    GrößeEinbaumaße DE (mm)
    Presssitz in Stahlmit Toleranzring (TR)Einkleben 1)

    221302605258_DE

    221302605258_DE

    221302605258_DE

    D2 +0,5DED3 +0,5+0,2+1Materialnummer
    Toleranzring
    D2 +0,5DED3 +0,5+0,2+0,2D2 +0,5DE+0,2D3 +0,5+0,2+1
    2250,149,90 +0,0539,213,67R0810 050 08 1)52,552,10 +0,239,213,611,150,450,239,213,67
    3062,261,85 +0,0548,717,010R0810 062 03 1)64,564,10 +0,348,717,015,162,462,248,717,010
    4585,284,83 +0,0766,824,213R0810 085 01 1)88,087,55 +0,366,824,219,185,485,266,824,213

    1) Aus Federband 1.1248 alternativ 1.8159
    2) für enge Spaltmaße in Metall empfehlen wir einkomponentige Arcylatkleber. Zweikomponentige Acrylatkleber sind ebenfalls möglich.
        In jedem Fall sind die technischen Datenblätter der Hersteller zu beachten.

     

    Montage der Kugelrollen mit Toleranzringen

    221302605258_DE
    221302605258_DE
    Teilenummer
    R053010810
    R053011210
    R053011510
    R053011610
    R053012210
    R053012310
    R053013010
    R053013110
    R053014510
    R053014610
    R053020810
    R053021210
    R053021510
    R053022210
    R053023010
    R053023110
    R053024510
    R053060800
    R053061200
    R053061500
    R053062200
    R053063000
    R053110810
    R053111210
    R053111510
    R053112210
    R053113010
    R053121210
    R053121510
    R053122210
    R053123010
    R053161200
    R053161500
    R053162200
    R053163000
    R053212210
    R053213010
    R053214510
    R053222210
    R053223010
    R053224510
    R053511510
    R053512210
    R053513010
    R053514510
    R053521510
    R053522210
    R053523010
    R053524510
    R053611510
    R053612210
    R053613010
    R053621510
    R053622210
    R053623010
    R053641510
    R053642210
    R053643010
    Teilenummer
    Standard-Stückpreis
    MindestbestellmengeMengenrabatt
    Reguläre
    Versanddauer
    ?
    Dynamische Belastbarkeit
    (N)
    Statische Belastbarkeit
    (N)
    Größe dw Zulässige Betriebstemperatur mit Filzdichtring Schutz Ausführung mit Bodenloch Gewicht
    (kg)
    Hersteller Code

    4.97 €

    1 Versand am selben Tag

    Auf Lager

    13025087.938-30°C...+100°Cohne FilzdichtringKonserviertMit StahlblechgehäuseNein0,007KU-B8-OFK

    5.55 €

    1 Versand am selben Tag

    Auf Lager

    2505001212-30°C...+100°Cohne FilzdichtringKonserviertMit StahlblechgehäuseNein0,018KU-B12-OFK

    5.88 €

    1 Versand am selben Tag

    Auf Lager

    50010001515.875-30°C...+100°Cohne FilzdichtringKonserviertMit StahlblechgehäuseNein0,038KU-B15-OFK

    6.29 €

    1 3 Arbeitstage 50010001515.875-30°C...+100°Cohne FilzdichtringKonserviertMit StahlblechgehäuseJa0,038KU-B15-BL-OFK

    8.22 €

    1 3 Arbeitstage 130025002222.225-30°C...+100°Cmit FilzdichtringGeöltMit StahlblechgehäuseNein0,132KU-B22-MFG

    9.12 €

    1 3 Arbeitstage 130025002222.225-30°C...+100°Cmit FilzdichtringGeöltMit StahlblechgehäuseJa0,132KU-B22-BL-MFG

    16.37 €

    1 3 Arbeitstage 250050003030.162-30°C...+100°Cmit FilzdichtringGeöltMit StahlblechgehäuseNein0,265KU-B30-MFG

    18.55 €

    1 3 Arbeitstage 250050003030.162-30°C...+100°Cmit FilzdichtringGeöltMit StahlblechgehäuseJa0,265KU-B30-BL-MFG

    38.92 €

    1 3 Arbeitstage 6000120004544.45-30°C...+100°Cmit FilzdichtringGeöltMit StahlblechgehäuseNein0,720KU-B45-MFG

    41.80 €

    1 3 Arbeitstage 6000120004544.45-30°C...+100°Cmit FilzdichtringGeöltMit StahlblechgehäuseJa0,720KU-B45-BL-MFG

    9.12 €

    1 3 Arbeitstage 10020087.938-30°C...+100°Cohne FilzdichtringKonserviertMit StahlblechgehäuseNein0,007KU-C8-OFK

    10.13 €

    1 3 Arbeitstage 1803501212-30°C...+100°Cohne FilzdichtringKonserviertMit StahlblechgehäuseNein0,018KU-C12-OFK

    10.72 €

    1 3 Arbeitstage 3707001515.875-30°C...+100°Cohne FilzdichtringKonserviertMit StahlblechgehäuseNein0,038KU-C15-OFK

    17.71 €

    1 3 Arbeitstage 97018002222.225-30°C...+100°Cmit FilzdichtringGeöltMit StahlblechgehäuseNein0,132KU-C22-MFG

    28.23 €

    1 3 Arbeitstage 190030003030.162-30°C...+100°Cmit FilzdichtringGeöltMit StahlblechgehäuseNein0,265KU-C30-MFG

    29.07 €

    1 3 Arbeitstage 190030003030.162-30°C...+100°Cmit FilzdichtringGeöltMit StahlblechgehäuseJa0,265KU-C30-BL-MFG

    67.73 €

    1 3 Arbeitstage 450070004544.45-30°C...+100°Cmit FilzdichtringGeöltMit StahlblechgehäuseNein0,720KU-C45-MFG

    17.37 €

    1 3 Arbeitstage 10020087.938-30°C...+100°Cohne FilzdichtringKonserviertMit StahlblechgehäuseNein0,007KU-N8-OFK

    19.36 €

    1 3 Arbeitstage 1803501212-30°C...+100°Cohne FilzdichtringKonserviertMit StahlblechgehäuseNein0,018KU-N12-OFK

    20.50 €

    1 3 Arbeitstage 3707001515.875-30°C...+100°Cohne FilzdichtringKonserviertMit StahlblechgehäuseNein0,038KU-N15-OFK

    49.39 €

    1 3 Arbeitstage 97018002222.225-30°C...+100°Cmit FilzdichtringGeöltMit StahlblechgehäuseNein0,132KU-N22-MFG

    67.15 €

    1 3 Arbeitstage 190030003030.162-30°C...+100°Cmit FilzdichtringGeöltMit StahlblechgehäuseNein0,265KU-N30-MFG

    5.85 €

    1 2 Arbeitstage 101087.938+30°Cohne FilzdichtringKonserviertMit KunststofflaufkugelNein0,005KU-B8-P-OFK

    6.51 €

    1 3 Arbeitstage 35351212+30°Cohne FilzdichtringKonserviertMit KunststofflaufkugelNein0,012KU-B12-P-OFK

    6.88 €

    1 3 Arbeitstage 70701515.875+30°Cohne FilzdichtringKonserviertMit KunststofflaufkugelNein0,024KU-B15-P-OFK

    13.58 €

    1 3 Arbeitstage 1001002222+30°Cmit FilzdichtringKonserviertMit KunststofflaufkugelNein0,093KU-B22-P-MFK

    32.09 €

    1 Versand am selben Tag

    Auf Lager

    1501503029.9+30°Cmit FilzdichtringKonserviertMit KunststofflaufkugelNein0,168KU-B30-P-MFK

    10.46 €

    1 3 Arbeitstage 35351212+30°Cohne FilzdichtringKonserviertMit KunststofflaufkugelNein0,012KU-C12-P-OFK

    11.08 €

    1 3 Arbeitstage 70701515.875+30°Cohne FilzdichtringKonserviertMit KunststofflaufkugelNein0,024KU-C15-P-OFK

    16.80 €

    1 3 Arbeitstage 1001002222+30°Cmit FilzdichtringKonserviertMit KunststofflaufkugelNein0,093KU-C22-P-MFK

    34.99 €

    1 3 Arbeitstage 1501503029.9+30°Cmit FilzdichtringKonserviertMit KunststofflaufkugelNein0,168KU-C30-P-MFK

    20.43 €

    1 3 Arbeitstage 35351212+30°Cohne FilzdichtringKonserviertMit KunststofflaufkugelNein0,012KU-N12-P-OFK

    21.64 €

    1 3 Arbeitstage 70701515.875+30°Cohne FilzdichtringKonserviertMit KunststofflaufkugelNein0,024KU-N15-P-OFK

    54.44 €

    1 3 Arbeitstage 1001002222+30°Cmit FilzdichtringKonserviertMit KunststofflaufkugelNein0,093KU-N22-P-MFK

    77.13 €

    1 3 Arbeitstage 1501503029.9+30°Cmit FilzdichtringKonserviertMit KunststofflaufkugelNein0,168KU-N30-P-MFK

    27.86 €

    1 46 Arbeitstage --2222.225-30°C...+100°Cmit FilzdichtringGeöltMit FederelementNein0,30KUF-B22-TF-MFG

    43.01 €

    1 Versand am selben Tag

    Auf Lager

    --3030.162-30°C...+100°Cmit FilzdichtringGeöltMit FederelementNein0,57KUF-B30-TF-MFG

    108.89 €

    1 3 Arbeitstage --4544.45-30°C...+100°Cmit FilzdichtringGeöltMit FederelementNein1,60KUF-B45-TF-MFG

    34.21 €

    1 auf Anfrage --2222.225-30°C...+100°Cmit FilzdichtringGeöltMit FederelementNein0,30KUF-C22-TF-MFG

    55.25 €

    1 3 Arbeitstage --3030.162-30°C...+100°Cmit FilzdichtringGeöltMit FederelementNein0,57KUF-C30-TF-MFG

    137.64 €

    1 3 Arbeitstage --4544.45-30°C...+100°Cmit FilzdichtringGeöltMit FederelementNein1,60KUF-C45-TF-MFG

    7.44 €

    1 3 Arbeitstage 50013001515.875-30°C...+100°Cmit FilzdichtringGeöltMit Stahlblechgehäuse / Gehäuse und Deckel verstärktNein0,045KUS-B15-MFG

    17.32 €

    1 Versand am selben Tag

    Auf Lager

    130030002222.225-30°C...+100°Cmit FilzdichtringGeöltMit Stahlblechgehäuse / Gehäuse und Deckel verstärktNein0,150KUS-B22-MFG

    23.66 €

    1 2 Arbeitstage 250060003030.162-30°C...+100°Cmit FilzdichtringGeöltMit Stahlblechgehäuse / Gehäuse und Deckel verstärktNein0,300KUS-B30-MFG

    54.41 €

    1 3 Arbeitstage 6000150004544.45-30°C...+100°Cmit FilzdichtringGeöltMit Stahlblechgehäuse / Gehäuse und Deckel verstärktNein0,820KUS-B45-MFG

    12.03 €

    1 3 Arbeitstage 3707001515.875-30°C...+100°Cmit FilzdichtringGeöltMit Stahlblechgehäuse / Gehäuse und Deckel verstärktNein0,045KUS-C15-MFG

    23.76 €

    1 auf Anfrage 97018002222.225-30°C...+100°Cmit FilzdichtringGeöltMit Stahlblechgehäuse / Gehäuse und Deckel verstärktNein0,150KUS-C22-MFG

    30.29 €

    1 3 Arbeitstage 190040003030.162-30°C...+100°Cmit FilzdichtringGeöltMit Stahlblechgehäuse / Gehäuse und Deckel verstärktNein0,300KUS-C30-MFG

    79.19 €

    1 3 Arbeitstage 450090004544.45-30°C...+100°Cmit FilzdichtringGeöltMit Stahlblechgehäuse / Gehäuse und Deckel verstärktNein0,820KUS-C45-MFG

    10.22 €

    1 2 Arbeitstage 50010001515.875-30°C...+100°Cmit FilzdichtringGeöltMit BefestigungselementNein0,044KUK-B15-MFG

    17.32 €

    1 3 Arbeitstage 130026002222.225-30°C...+100°Cmit FilzdichtringGeöltMit BefestigungselementNein0,146KUK-B22-MFG

    23.66 €

    1 3 Arbeitstage 250050003030.162-30°C...+100°Cmit FilzdichtringGeöltMit BefestigungselementNein0,290KUK-B30-MFG

    12.03 €

    1 3 Arbeitstage 3707001515.875-30°C...+100°Cmit FilzdichtringGeöltMit BefestigungselementNein0,044KUK-C15-MFG

    23.76 €

    1 3 Arbeitstage 97018002222.225-30°C...+100°Cmit FilzdichtringGeöltMit BefestigungselementNein0,146KUK-C22-MFG

    30.29 €

    1 3 Arbeitstage 190035003030.162-30°C...+100°Cmit FilzdichtringGeöltMit BefestigungselementNein0,290KUK-C30-MFG

    16.42 €

    1 3 Arbeitstage 70701515.875+30°Cmit FilzdichtringKonserviertMit BefestigungselementNein0,030KUK-B15-P-MFK

    32.66 €

    1 3 Arbeitstage 1001002222+30°Cmit FilzdichtringKonserviertMit BefestigungselementNein0,105KUK-B22-P-MFK

    48.78 €

    1 3 Arbeitstage 1501503029.9+30°Cmit FilzdichtringKonserviertMit BefestigungselementNein0,196KUK-B30-P-MFK

    Loading...

    1. 1

    Technischer Support