Toleranzringe R0810 (AN)

Toleranzringe R0810 (AN)
Schnelle, kostensparende Montage. Ausgleich unterschiedlicher Wärmedehnung zwischen Maschinenelementen aus verschiedenen Werkstoffen. Entfall von Passfedernuten bzw. sonstiger formschlüssiger Verbindungen. Einfache Konstruktion der Anschlussteile. Hohe Temperaturbeständigkeit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Toleranzringe R0810 (AN)

221302612245_DE

Maßbild und Spezifikationen

221302612245_DE
MaterialnummerWerkstoffToleranzring
Maße (mm)
Anschlussmaße11)  (mm)Belastung1)
WelleBohrung
Wälzlager-
einbau
Bohrung
Dreh-
moment-
übertragung
Übertragbares
Drehmomtnt3)
Zulässige
Radiallast2)
Gewicht ca.
kg/1000 
Stück
 altdbd'
h9
D'D'M
Nm
F
N
 
R0810 012 52AN 12 x 6Kohlenstoffstahl1261213,48
13,41
13,30
13,23
2,018000,40
R0810 018 01 AN 18 x 6nichtrostender 
Stahl
1861819,98
19,89
19,75
19,67
6,019000,90
R0810 024 03AN 24 x 72472425,98
25,89
25,75
25,67
1836001,45
R0810 045 01 AN 45 x 1245124546,98
46,89
46,75
46,67
901100055,75
R0810 062 03AN 62 x 1562156264,47
64,35
64,15
64,03
3001400012,60
R0810 100 02 AN 100 x 1910019100102,96
102,82
102,56
102,42
10503000030,50

1) Kapitel  Allgemeines und  Berechnungen beachten.
2) Bei schwellender und wechselnder Belastung sind wesentlich kleinere Werte zulässig. Bitte rückfragen.
3) Richtwerte siehe Kapitel  Berechnungen bei freiem Einbau 20% Minderung

Teilenummer
R081001252
R081001801
R081002403
R081004501
R081006203
R081010002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe Zulässige Betriebstemperatur Gewicht
(kg)
Hersteller Code

0.66 €

50 3 Arbeitstage 12 x 6-20°C...+250°C0,40 (ca. /1000 Stück)AN12X6N

0.66 €

50 3 Arbeitstage 18 x 6-20°C...+200°C0,90 (ca. /1000 Stück)AN18X6

0.66 €

50 3 Arbeitstage 24 x 7-20°C...+200°C1,45 (ca. /1000 Stück)AN24X7

1.06 €

40 3 Arbeitstage 45 x 12-20°C...+200°C55,75 (ca. /1000 Stück)AN45X12

1.28 €

30 3 Arbeitstage 62 x 15-20°C...+200°C12,60 (ca. /1000 Stück)AN62X15

3.46 €

20 Versand am selben Tag

Auf Lager

100 x 19-20°C...+200°C30,50 (ca. /1000 Stück)AN100X19

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schnelle und kostensparende Montage mit Bodenloch Nein

Technischer Support