Toleranzringe R0810 für Kugelrollen

Toleranzringe R0810 für Kugelrollen
Rapid, cost-saving assembly. Compensation of different thermal expansion rates between machine parts made of different materials. No need for keyways or other contour-locking joints. Simple design of mating parts. High temperature resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Toleranzringe für Kugelrollen R0530/R0531/R0535

Montagevorschläge

KugelrollengroseEinbaumaße (mm)
mit Toleranzring (TR)

221302617105_DE

Materialnummer   
ToleranzringD2 +0,2DE+0,2
22R0810 036 05 1)36,237,70 +0,2012,1
30R0810 045 51 2)45,246,70 +0,2012,1

1) aus Federband 1.1248 alternativ 1.8159
2) aus korrosionsbeständigem Stahl 1.4310
3) fur enge Spaltmaße in Metall empfehlen wir einkomponentige Arcylatkleber. Zweikomponentige Acrylatkleber sind ebenfalls möglich.
    In jedem Fall sind die technischen Datenblätter der Hersteller zu beachten.

Toleranzring für Kugelrollen R0533

Montagevorschläge (R0533 mit hohem Bund)

KugelrollengroseEinbaumaße (mm)
mit Toleranzring (TR)

221302617105_DE

Materialnummer   
ToleranzringD2 +0,5D+0,2+0,1
12R0810 019 51 1)17,821,77

1) aus korrosionsbeständigem Stahl 1.4310


Montagevorschläge (R0533 ohne Bund)

KugelrollengroseEinbaumaße (mm)
mit Toleranzring (TR)

221302617105_DE

Materialnummer    
ToleranzringD1 +0,3D+0,2+0,2+0,2
12R0810 019 51 1)20,121,713,26,1

1) aus korrosionsbeständigem Stahl 1.4310

Toleranzringe für Kugelrollen R0532

Montagevorschläge

KugelrollengroseEinbaumaße (mm)
mit Toleranzring (TR)

221302617105_DE

Materialnummer     
ToleranzringD2 +0,5DED3 +0,5+0,2+0,2
22R0810 050 08 1)52,552,10 +0,239,213,611,1
45R0810 085 01 1)88,087,55 +0,366,824,219,1

1) Aus Federband 1.1248 alternativ 1.8159

 

Montage der Kugelrollen mit Toleranzringen

221302617105_DE
221302617105_DE
Teilenummer
R081001951
R081003605
R081004551
R081005008
R081008501
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe Zulässige Betriebstemperatur Hersteller Code

0.70 €

20 Versand am selben Tag

Auf Lager

19 x 6-20°C...+250°CAN19X6N

0.94 €

40 2 Arbeitstage 36 x 12-20°C...+200°CAN36X12

1.28 €

80 3 Arbeitstage 45 x 12-20°C...+250°CAN45X12N

1.07 €

20 3 Arbeitstage 50 x 11-20°C...+200°CAN50X11

2.77 €

20 3 Arbeitstage 85 x 19-20°C...+200°CAN85X19

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schnelle und kostensparende Montage mit Bodenloch Nein

Technischer Support