Überwachungseinheiten für Positioniersensoren, pneumatisch

Überwachungseinheiten für Positioniersensoren, pneumatisch
Die Überwachungseinheit wird in Verbindung mit Positioniersensoren (EH 22800.) eingesetzt.
Der Staudrucksensor ermöglicht in Verbindung mit den Positioniersensoren die Abfrage der korrekten Werkstückpositionierung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

22800.0701

Teilenummer
22800.0701
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

217.96 €

1 2 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Erworbene Standards CE Betriebsdruck(bar) 0-10 Gehäuse Kunststoff
Konfliktmineralien frei ja REACH konform ja Gewicht(g) 167

Technischer Support