Stellfüße, dämpfend

Stellfüße, dämpfend
Die Stellfüße können universell als verstellbare Füße eingesetzt werden.
Diese Stellfüße mit einem Gummi-Grundkörper wirken dämpfend, geräuschmindernd und verhindern Beschädigungen der Stellfläche.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22594.0005
22594.0010
22594.0015
22594.0020
22594.0025
22594.0030
22594.0035
22594.0040
22594.0045
22594.0050
22594.0055
22594.0060
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
d1 d2
(mm)
h1 h2
(mm)
l
(mm)
SW
(mm)
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.
(kN)
Gewicht
(g)

4.81 €

1 2 Arbeitstage 19M6141,53030.2412

4.99 €

1 2 Arbeitstage 19M6141,54530.2414

5.19 €

1 2 Arbeitstage 25M6161,53030.5420

5.33 €

1 2 Arbeitstage 25M6161,54530.5422

6.49 €

1 2 Arbeitstage 32M81824040.8437

6.72 €

1 2 Arbeitstage 32M81826540.8440

8.29 €

1 2 Arbeitstage 38M82024040.9252

8.53 €

1 2 Arbeitstage 38M82026540.9257

11.47 €

1 2 Arbeitstage 50M10222,54552.5100

11.61 €

1 2 Arbeitstage 50M10222,57052.5110

18.85 €

1 2 Arbeitstage 64M10262,54553.7150

19.02 €

1 2 Arbeitstage 64M10262,57053.7177

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur min.(°C) -30 Temperatur max.(°C) 120 Grundkörper NBR
Scheibe Stahl, galvanisch verzinkt Schraube Stahl, galvanisch verzinkt Konfliktmineralien frei ja

Technischer Support