Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22122.0005 |
22122.0010 |
22122.0015 |
22122.0020 |
22122.0025 |
22122.0105 |
22122.0110 |
22122.0115 |
22122.0120 |
22122.0125 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | d1 (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | l2 min. (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Hülse | Raststift | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.79 € | 1 | 2 Arbeitstage | 6 | M12 x 1,5 | ~ 56 | 6 | 22 | 6 | ~ 6,5 | ~ 19 | Stahl, brüniert | Stahl, gehärtet | 44 | |||
15.42 € | 1 | 2 Arbeitstage | 6 | M12 x 1,5 | ~ 56 | 9 | 22 | 6 | ~ 6 | ~ 25 | Stahl, brüniert | Stahl, gehärtet | 45 | |||
16.36 € | 1 | 2 Arbeitstage | 8 | M16 x 1,5 | ~ 62 | 8 | 26 | 8 | ~ 8,5 | ~ 26 | Stahl, brüniert | Stahl, gehärtet | 70 | |||
16.59 € | 1 | 2 Arbeitstage | 8 | M16 x 1,5 | ~ 62 | 12 | 26 | 8 | ~ 8,5 | ~ 28 | Stahl, brüniert | Stahl, gehärtet | 72 | |||
17.57 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M16 x 1,5 | ~ 62 | 12 | 26 | 8 | ~ 9,5 | ~ 38 | Stahl, brüniert | Stahl, gehärtet | 74 | |||
21.05 € | 1 | 2 Arbeitstage | 6 | M12 x 1,5 | ~ 56 | 6 | 22 | 6 | ~ 6,5 | ~ 19 | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | 44 | |||
21.41 € | 1 | 2 Arbeitstage | 6 | M12 x 1,5 | ~ 56 | 9 | 22 | 6 | ~ 6 | ~ 25 | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | 45 | |||
23.25 € | 1 | 2 Arbeitstage | 8 | M16 x 1,5 | ~ 62 | 8 | 26 | 8 | ~ 8,5 | ~ 26 | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | 70 | |||
23.94 € | 1 | 2 Arbeitstage | 8 | M16 x 1,5 | ~ 62 | 12 | 26 | 8 | ~ 8,5 | ~ 28 | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | 72 | |||
25.23 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M16 x 1,5 | ~ 62 | 12 | 26 | 8 | ~ 9,5 | ~ 38 | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | 74 |
Loading...
d3(mm) | 28 | l2(mm) | ~ 56 | Druckknopf | Thermoplast POM, rot |
---|---|---|---|---|---|
WS(mm) | 19 | Temperatur min.(°C) | -30 | Temperatur max.(°C) | 80 |
Knopf | Thermoplast PA 6, schwarzgrau, matt | Konfliktmineralien frei | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d1(mm)
d2(mm)
l1(mm)
l2 min.(mm)
l3(mm)
l4(mm)
F1(N)
F2(N)
Hülse
Raststift
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften