Haltestücke, für Rastriegel und Rastbolzen, Druckguss

Haltestücke, für Rastriegel und Rastbolzen, Druckguss
Montagehilfe und Anwendungserweiterung für Rastriegel und Rastbolzen. Auch als Aufnahme für Aufnahmebuchsen EH 22110.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22110.0508
22110.0510
22110.0512
22110.0516
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
k
(mm)
s
(mm)
t
(mm)
Gewicht
(g)

4.99 €

1 2 Arbeitstage M84,3M48,235266142512240

4.95 €

1 2 Arbeitstage M104,3M410,235266142512238

4.92 €

1 2 Arbeitstage M124,3M412,235266142512335

6.43 €

1 2 Arbeitstage M165,3M516,2473410183514376

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz Gewindestift Stahl, brüniert mit Messingbolzen Temperatur max.(°C) 100
Konfliktmineralien frei ja

Technischer Support