Positionierbuchsen, für Rastriegel und Rastbolzen

Positionierbuchsen, für Rastriegel und Rastbolzen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Positionierbuchsen eignen sich für Rastbolzen und Rastriegel.
Geringer Verschleiß aufgrund gehärtetem Anlaufkegel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22110.0464
22110.0465
22110.0466
22110.0468
22110.0470
22110.0472
22110.0474
22110.0475
22110.0476
22110.0478
22110.0480
22110.0482
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
t
(mm)
für Bolzen
(mm)
Werkstoff WS
(mm)
Gewicht
(g)

6.34 €

1 2 Arbeitstage M12 x 1,5244,2121016115114Stahl, gehärtet, brüniert417

6.38 €

1 2 Arbeitstage M12 x 1,5245,2121016115115Stahl, gehärtet, brüniert416

6.38 €

1 2 Arbeitstage M12 x 1,5246,2121016115116Stahl, gehärtet, brüniert416

7.66 €

1 2 Arbeitstage M16 x 1,5328,2161220137138Stahl, gehärtet, brüniert636

7.55 €

1 2 Arbeitstage M16 x 1,53210,21612201371310Stahl, gehärtet, brüniert633

7.66 €

1 2 Arbeitstage M16 x 1,53212,21612201371312Stahl, gehärtet, brüniert633

8.41 €

1 2 Arbeitstage M12 x 1,5244,2121016115114Rostfreier Stahl, gehärtet417

8.41 €

1 2 Arbeitstage M12 x 1,5245,2121016115115Rostfreier Stahl, gehärtet416

8.83 €

1 2 Arbeitstage M12 x 1,5246,2121016115116Rostfreier Stahl, gehärtet416

12.18 €

1 2 Arbeitstage M16 x 1,5328,2161220137138Rostfreier Stahl, gehärtet636

12.18 €

1 2 Arbeitstage M16 x 1,53210,21612201371310Rostfreier Stahl, gehärtet633

12.18 €

1 2 Arbeitstage M16 x 1,53212,21612201371312Rostfreier Stahl, gehärtet633

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

l5(mm) 1,5 Konfliktmineralien frei ja

Technischer Support