Kugelrollen, gleitgelagert

Kugelrollen, gleitgelagert
Kugelrollen sind Bausteine in Fördersystemen, Zuführungen, an Bearbeitungs- und Verpackungseinrichtungen. Es können beispielsweise Teile leicht verschoben, gedreht und gelenkt werden.
Die Kugelrollen sind wartungsfrei.
Die Tragzahl nimmt bei Temperaturen > 20°C linear ab. (Beispiel: bei 90°C beträgt die Belastbarkeit max. 60%).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22753.0065
22753.0085
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tragefigur C
(N)
d1
(Ø)
Ø Kugel
(Ø)
d2
(mm)
D1
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
Gewicht
(g)

7.59 €

1 2 Arbeitstage 1161106,513103,211,21,24

8.24 €

1 2 Arbeitstage 198612,68,51712,64,512,41,88

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial Rostfreier Stahl Kugelmaterial Rostfreier Stahl h4(mm) 4,2
Temperatur min.(°C) -50 Temperatur max.(°C) 90 Lager Kunststoff
Konfliktmineralfrei ja

Technischer Support