Führungsbuchse geschlossen mit Abstreifern

Führungsbuchse geschlossen mit Abstreifern

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Geschlossene Führungsbuchse mit Abstreifern auf beiden Seiten. In Kombination mit Wellendurchmesse ISO h3 ist Vorspannung der Kugelführung gewährleistet.

Wählen Sie einen passenden Kugelkäfig aus:
N500 – Kugelkäfig aus Kunststoff
N501 – Kugelkäfig aus Messing

Auswahl nach: dw , d1Beachte: L2 ≤ L3Der maximale Hubweg der Kombination ist: H = 2 x ( L3 - L2 )

Bei einer Bestellung ohne Kugelkäfig erhalten Sie die Führungsbuchse unmontiert. Für eine einwandfreie Funktion kann dann keine Garantie übernommen werden

(i)Hinweis

  • Die Führungsbuchse geschlossen mit Abstreifern Typ N570 sollte nur zusammen mit einem Kugelkäfig bestellt werden.
  • Bitte bestellen Sie vormontierte Führungsbuchsen mit einem Kugelkäfig hier

  • Bitte bestellen Sie vormontierte Führungsbuchsen mit Kugelkäfig und Führungswelle hier

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N570/12/17/75
N570/14/20/92
N570/15/21/92
N570/16/22/92
N570/20/26/80
N570/20/26/112
N570/25/31/90
N570/25/31/132
N570/30/38/145
N570/32/40/145
N570/40/48/172
N570/50/60/150
N570/50/60/210
N570/63/73/180
N570/63/73/260
N570/80/92/220
N570/80/92/315
N570/100/112/355
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
dw Wellendurchmesser
(mm)
d1 Innendurchmesser der Führungsbuchse
(mm)
dB Außendurchmesser der Führungsbuchse
(mm)
L1 Länge der Führungsbuchse
(mm)
L3 Innenbauraum der Führungsbuchse
(mm)
e
(mm)
m
(mm)
n
(mm)

162.08 €

1 12 Arbeitstage 121726755953616

167.03 €

1 12 Arbeitstage 142130927466819

167.03 €

1 12 Arbeitstage 152130927466819

171.34 €

1 12 Arbeitstage 162230927466819

174.14 €

1 12 Arbeitstage 202635806451822

191.37 €

1 12 Arbeitstage 2026351129683822

166.17 €

1 12 Arbeitstage 2531429066561025

263.42 €

1 12 Arbeitstage 253142132108981025

298.20 €

1 12 Arbeitstage 3038551451241151025

298.20 €

1 12 Arbeitstage 3240551451251151025

348.17 €

1 12 Arbeitstage 4048651721471351228

370.57 €

1 12 Arbeitstage 5060771501231101231

444.55 €

1 12 Arbeitstage 5060772101831701231

556.66 €

1 12 Arbeitstage 6373901801501381534

666.62 €

1 12 Arbeitstage 6373902602302181534

1,007.89 €

1 12 Arbeitstage 80921202201781801534

1,145.74 €

1 12 Arbeitstage 80921203152732751534

1,713.82 €

1 12 Arbeitstage 1001121403553203101536

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verkaufsausführung Buchsen

Technischer Support